メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL74420MEV1Z耐放射線性クワッドクロックファンアウトIC評価ボードは、ISL74420Mのプラスチックバージョンを搭載しています。 メカニカルスイッチは設定を簡素化し、周波数や遅延の選択をより簡単に試すことができます。

このボードは機能的にISL74420MDEMO1Zと類似しており、ユーザ定義のパワーアップ構成用にSMD抵抗を使用したス省スペースレイアウトの例です。 両バージョンのISL74420MボードはI2Cインタフェースをサポートしており、パワーアップ時にピン選択された構成のオーバーライドが可能です。

詳細については、次などISL74420Mデータシートをご参照ください。

  • I2Cの詳細仕様
  • ソフトウェアツールへの有用なリンク
  • デバイスレジスタへの書き込みとデバイスレジスタからの読み出しのアプローチ

ISL74420MEV1Z評価ボードと付属のマニュアルは、ISL74420Mのスタンドアロン動作を物理的、電気的に評価する方法を提供します。 評価を開始する前に、ISL74420Mデータシートで動作、機能、性能に関する詳細情報をご確認ください。

特長

  • 周波数と位相構成を簡単に選択できるユーザー定可能なスイッチ
  • PVINおよびVCCEXT入力へのベンチ電源接続用バナナプラグ
  • 電源サイクル用SW3(PVIN)でストラップ感覚の接続更新を可能にします。
  • クロック出力はデュアルピン0.1スペーシングコネクタまたは同軸配線
  • I2Cアクセスにより、デバイス内部のレジスタと関連動作をソフトウェアで制御可能

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL74420MEV1Z クワッドクロック出力評価ボード

ISL74420MEV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

耐放射線性クワッドクロック出力デモボード

ISL74420MDEMO1Z アクティブ

ISL74420MDEMO1Z耐放射線性クワッドクロックファンアウトICデモボードの特徴として、プラスチックバージョンのISL74420Mの使用があります。 ISL74420MDEMO1Zは、ユーザー定義のパワーアップ構成用SMD抵抗を使用した小型フットプリント・レイアウトの一例です。

このボードは、ISL74420MEV1Zと機能的に類似しており、周波数と遅延の選択を簡単に実験できるような機械的構成スイッチを備えています。 両バージョンのISL74420MボードはI2Cインタフェースをサポートしており、パワーアップ時にピン選択された構成のオーバーライドが可能です。

詳細については... 続きを読む

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。