メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL74420SLHDEMO1Zデモンストレーションボードは、ISL74420SLH耐放射線性4出力クロックファンアウトICの単独動作を実証するために使用されます。

ISL74420SLHのハーメティックを特徴とするこのISL74420SLHDEMO1Zは、SMD抵抗器を用いた小規模なフットプリントレイアウトの一例で、ユーザー定義のパワーアップ構成を提供します。 機能的には、構成のためのメカニカルスイッチを提供するISL74420SLHEV1Z評価ボードに似ています。 これにより、周波数や遅延の選択、その他の構成オプションの調整が容易になります。

両バージョンのISL74420SLHボードはI2Cインターフェースをサポートしており、電源投入時のピン選択設定を上書きできます。

評価を始める前に、ISL74420SLHデータシートをよく確認し、デバイスの動作、機能、性能についてより詳しい情報を得てください。

特長

  • 周波数と位相の選択のために、裏側に0Ω抵抗器を設置します
  • PCBの上部は、完全な実装に必要な部品がどれだけ少ないかを示しています
  • 既存の設計に組み込んでクロックを提供するのに最適です
  • ISL73847SEHEV3Zなど他の基板に理想的なクロック信号を提供します
  • 内部デバイスレジスタおよび関連操作のソフトウェア制御のためのI2Cアクセスを可能にします

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

耐放射線性4出力クロック出力評価基板

ISL74420SLHEV1Z アクティブ

ISL74420SLHEV1Z評価ボードは、ISL74420SLH耐放射線性4出力クロックファンアウトICのスタンドアロン動作を簡単に評価・構成するために使われます。

ISL74420SLHのハーメティックバージョンのISL74420SLHEV1Zは、ユーザーに構成用のメカニカルスイッチを提供します。 これにより、周波数や遅延の選択、その他の設定オプションの実験が容易になります。 機能は、SMD抵抗器を用いた小規模なレイアウトの例であるISL74420SLHDEMO1Zデモンストレーションボードに似ており、ユーザーが定義したパワーアップ構成を提供します。... 続きを読む

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。