メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL73040SEHEV4Z評価ボードは、ISL73040SEHローサイドGaNドライバとISL73024SEH 200V GaN FETを使用してハーフブリッジパワーステージを構築する方法を示します。ISL73040SEHは、4.5Vゲートドライブ電圧(VDRV)で動作します。これはゲート電圧が、ISL73024SEHを構成するGaN FETの最大ゲートソース定格を超えることを防止する、内部レギュレータを使用して生成されます。ISL73024SEHは、7.5Aのドレイン電流に対応する200V GaN FETです。

特長

  • ハーフブリッジ構成を駆動するシングルPWM入力
  • 調節可能なデッドタイムコントロール
  • さまざまなインダクタの配線をサポートするインターフェース
  • 高スイッチング周波数において95%を超えるピーク効率
  • イネーブル/ディスエーブル機能

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

ISL73024SEH
200V, 7.5A Enhancement Mode GaN Power Transistors
ISL73040SEH
Radiation Hardened Low-Side GaN FET Driver

サンプル&ご購入

ISL73040SEHEV4Z GaN FET and Driver Evaluation Board

ISL73040SEHEV4Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。