メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL74420MDEMO1Z耐放射線性クワッドクロックファンアウトICデモボードの特徴として、プラスチックバージョンのISL74420Mの使用があります。 ISL74420MDEMO1Zは、ユーザー定義のパワーアップ構成用SMD抵抗を使用した小型フットプリント・レイアウトの一例です。

このボードは、ISL74420MEV1Zと機能的に類似しており、周波数と遅延の選択を簡単に実験できるような機械的構成スイッチを備えています。 両バージョンのISL74420MボードはI2Cインタフェースをサポートしており、パワーアップ時にピン選択された構成のオーバーライドが可能です。

詳細については、ISL74420Mデータシートをご参照ください。

  • I2Cの詳細仕様
  • ソフトウェアツールへのお役立ちリンク
  • デバイスレジスタへの書き込みとデバイスレジスタからの読み出しのアプローチ

ISL74420MDEMO1Zデモボードと付属のマニュアルにより、ISL74420Mのスタンドアロン動作を評価するための物理的および電気的方法が提供されます。 評価を開始する前に、ISL74420Mデータシートで動作、機能、性能に関する詳細情報をご確認ください。

特長

  • 下面0Ω抵抗により周波数と位相のオプションを選択
  • PCBトップにより、実装に必要な最小限のコンポーネントを明示
  • 汎用性の高いデザインで、既存のデザインにプラグインしてクロックを提供するのに最適
  • ISL73847SEHEV3Zなどのその他ボードに最適なクロック信号
  • I2Cアクセスにより、内部デバイスレジスタのソフトウェア制御と関連操作が可能

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL74420MDEMO1Z クワッドクロック出力デモボード

ISL74420MDEMO1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

耐放射線性クワッドクロック出力評価ボード

ISL74420MEV1Z アクティブ

ISL74420MEV1Z耐放射線性クワッドクロックファンアウトIC評価ボードは、ISL74420Mのプラスチックバージョンを搭載しています。 メカニカルスイッチは設定を簡素化し、周波数や遅延の選択をより簡単に試すことができます。

このボードは機能的にISL74420MDEMO1Zと類似しており、ユーザ定義のパワーアップ構成用にSMD抵抗を使用したス省スペースレイアウトの例です。 両バージョンのISL74420MボードはI2Cインタフェースをサポートしており、パワーアップ時にピン選択された構成のオーバーライドが可能です。

詳細については、次などISL74420Mデータシートをご参照ください... 続きを読む

推奨ドキュメント:

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。