メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

このISL73846MEV1Zは、ISL73846M PWMコントローラを中心に構築された、耐放射線プッシュプル電源の評価ボードです。 公称28V入力(20V〜36Vの範囲)を安定化された12V出力に変換し、最大12Aの連続負荷電流を供給でき、スペースおよび高信頼アプリケーション向けに最適化されています。

このデザインは、効率と熱性能を向上させるために、二次側での同期整流を特長としています。 スイッチ当り200kHz(出力フィルタで実効400kHz)で動作し、±2%の出力電圧レギュレーションを維持し、0A〜12Aの負荷過渡時に±3%の偏差をサポートします。

付属のISLFBKISOEV1Zフィードバックドーターカードにより、出力電圧フィードバック信号と同期整流PWM信号の両方に対して信号レベルの絶縁が可能になると同時に、定常状態の動作と障害状態の両方で正確なレギュレーションが可能になります。

ISL73846MEV1ZとISLFBKISOEV1Zを組み合わせることで、要求の厳しい絶縁型電源アプリケーションにおけるISL73846Mの性能、制御の柔軟性、堅牢性を評価するための包括的なプラットフォームを提供します。

特長

  • 入力電圧範囲:20V〜36V(公称28V)
  • 外部ドライバ電源(VDD_EXT):5V〜19V
  • 安定化出力電圧:12V±2%
  • 連続出力電流:最大12A(18AピークOCPしきい値)
  • 負荷過渡応答:0A〜12Aステップで±3%の偏差
  • スイッチング周波数:スイッチあたり200kHz(出力フィルタで実効400kHz)

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL73846MEV1Z 耐放射線性プッシュプルコンバータ評価ボード

ISL73846MEV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。