概要
ISL75054SLHDEMO1Zデモンストレーションボードは、RFデバイスやADCなどの敏感なアナログ負荷への電力供給に最適な、超低ノイズ、高PSRR、耐放射線低ドロップアウトレギュレータ(LDO)であるISL75054SLHを迅速かつ簡単に評価する方法を提供します。
このISL75054SLHは、2.7V〜30Vの広い入力電圧範囲をサポートし、0.5V〜(VIN - VDO)の調整可能な出力で、最大1Aの出力電流を供給できます。 主な機能には、調整可能なソフトスタート、オープンドレインパワーグッドインジケータ、および出力状態を監視するための過電圧/低電圧検出が含まれます。
過熱シャットダウンや、フォールドバックによる内部および抵抗調整可能な電流制限などの保護機能により、システムの信頼性が向上します。 高精度の内部電流源と高性能電圧バッファ・エラー・アンプとの統合により、超低出力ノイズと高PSRRを実現します。これに伴い、必要な外付け部品の数を最小限に抑え、BOM、ソリューション・サイズ、設計の複雑さなどを軽減します。
デバイスの動作、機能、および性能については、ISL75054SLH データシートを参照してください。
特長
- 超低ノイズ
- 高PSRR
- イネーブル調整、パワーグッド、および電流制限のしきい値
- OCPピンを介した出力電流監視
- 最大30Vの広い入力電圧範囲
- 調整可能な起動タイミングと高速起動機能
アプリケーション
産業オートメーション使用製品
サンプル&ご購入