メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL73847SEHDEMO2Z demonstration board demonstrates the performance of the ISL73847SEH radiation hardened dual-phase buck controller. The board is optimized for a 4.5V to 15V input operation to generate a 50A max, 1V output.

特長

  • Power-Good LED indicator
  • Integrated LDO (VCC)
  • Droop regulation is set by a single resistor

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

ISL73041SEH
Radiation Hardened 12V Half-Bridge GaN FET Driver

サンプル&ご購入

ISL73847SEHDEMO2Z Radiation Hardened Dual-Phase Current Mode PWM Controller Demonstration Board

ISL73847SEHDEMO2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。