メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL73141SEHFNEV1Zボードは、ルネサス のISL73141SEH 耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADCの動作を評価します。 この評価ボードは、RHADC-FMCEV1Z データ キャプチャ ボードと共に使用することを前提としています。

評価用ボード上のISL73141SEHデバイスは、AVCCを5Vまたは3.3Vに設定したISL73141SEHの動作をサポートしています。 DVCCは2.5Vまたは3.3Vに設定できますが、デフォルト設定は2.5Vです。 ADCへのリファレンス電圧は、3.0Vまたは4.096Vに設定できます。 リファレンス電圧を4.096Vに設定することは、ISL73141SEHの5Vバージョンでのみ有効です。 CPLDのI/O電圧は2.5Vまたは3.3V動作に設定することもできますが、DVCC設定に合わせる必要があります。 CPLDの電源電圧は1.8Vに設定されています。 アナログ入力アンプ回路への電源電圧は+7.5/-4.5Vに設定されています。 これらの電圧はすべて、ボードへの±10V電源入力から供給されます。

特長

  • 信号対雑音比(SNR)
  • 信号対ノイズ/歪み比(SINAD)
  • 有効ビット数 (ENOB)
  • 全高調波歪み(THD)
  • スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)
  • 入力電圧範囲(アナログ入力)
  • REF入力電圧範囲(VREF 入力)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL73141SEHFNEV1Z 耐放射線性14ビット1000ksps SAR ADC評価ボード(3.3V)

ISL73141SEHFNEV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):3A001.a.2.c
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADC評価ボード(5V)

ISL73141SEHF7EV1Z アクティブ

ISL73141SEHF7EV1Zボードは、ルネサス のISL73141SEH 耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADCの動作を評価します。 この評価ボードは、RHADC-FMCEV1Z データ キャプチャ ボードと共に使用することを前提としています。

評価用ボード上のISL73141SEHデバイスは、AVCCを5Vまたは3.3Vに設定したISL73141SEHの動作をサポートしています。 DVCCは2.5Vまたは3.3Vに設定できますが、デフォルト設定は2.5Vです。 ADCへのリファレンス電圧は、3.0Vまたは4.096Vに設定できます。... 続きを読む

耐放射線性高精度SAR ADC評価プラットフォーム

RHADC-FMCEV1Z アクティブ

耐放射線性高精度SAR ADC評価システムは、低電力、高性能な逐次近似レジスタ(SAR)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)ポートフォリオの評価が可能です。 評価システムは、SFDR、SINAD、ENOB、THD、高調波、電流、電力測定などのすべての関連データを表示するiRADAnalyzer GUIを使用します。 このソフトウェアは、ADC出力データを周波数スペクトルと時間領域でプロットします。 データは、どちらのドメインでもソフトウェアから保存できます。

システムの適切な動作を確保するために、最新のソフトウェアバージョンをインストールすることをお勧めします。... 続きを読む

推奨ドキュメント:

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。