メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL73033SLHEV1Z評価ボードはISL73033SLH 耐放射線ドライバGaNパワーステージの性能を評価するために用いられます。 ISL73033SLHは4.5Vゲートドライバと100V、7.5mΩエンハンスメントモードの窒化ガリウムFET(eGaN FET)を8mm x 8mmの単一BGAパッケージに統合されています。 このデバイスはドライバとGaN FETを1つのパッケージに統合することによりプリント基板(PCB)レイアウトを簡素化し、強化と絶縁型DC/DCコンバータトポロジのために設計されています。 このドライバは4.5Vから13.2Vの供給電圧で動作し、反転と非反転の論理ドライブの要件を満たすために、1つのデバイスで反転(INB)入力と非反転(IN)入力 の両方があります。

ISL73003SLHEV1Z評価ボードは、3つのオンボード2512サイズの220mΩレジスタが並列(73.3mΩ)に接続され、共通ソース オープンドレイン100V 電流検知ロードスイッチとして構成されます。

特長

  • 生産テストと認証は標準AS6294/1に従います。
  • 4.5Vゲートドライバ内蔵の100V、7.5mΩ eGaN FET
  • 4.5V~13.2Vの広いドライババイアス範囲
  • 最大16.5Vまでの論理入力(VDDレベルにかかわりなく)
    • 反転入力と非反転入力
  • エンハンスメントモードGaN FETのために最適化された内蔵ドライバ
    • 内部4.5V調整型ゲート駆動電圧
  • 完全な軍事用の温度範囲で動作
    • TA = -55 °C~+125 °C
    • TJ = -55 °C~+150 °C
  • 放射線耐性保証(ロットごと)
    • 低線量率(0.01rad(Si)/s):75krad(Si)
  • ドライバのSEE硬度(SEEテストレポート参照)
    • SEB/L LET THなし、VDD = 16.5V:86MeV•cm 2/mg
    • SET、LET THなし、VDD = 13.2V:86MeV•cm 2/mg
  • GaN FETのSEE硬度(SEEテストレポート参照)
    • SEB/L LET THなし、V DS = 100V:86MeV•cm 2/mg

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL73033SLHEV1Z GaN FET評価ボード付き耐放射線特性ドライバGaNパワーステージ

ISL73033SLHEV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。