メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL75054MDEMO1Zデモ・ボードは、超低ノイズ、高PSRRかつ耐放射線性の低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)であるISL75054Mをメインとしています。RFデバイスやADCなどのセンシティブなアナログ負荷への電力供給に最適です。

ISL75054Mは、2.7V〜30Vの広い入力電圧範囲をサポートし、0.5Vから(VIN - VDO)までの出力調整を備えます。また、最大1Aの出力電流を供給できます。 主な特長には、ソフトスタート調整、オープンドレインパワーグッドインジケータ、および出力ステータス監視向け過電圧/低電圧検出などがあります。

過熱シャットダウン、およびフォールドバックによる内部および抵抗調整での電流制限、などがビルトイン保護として
機能し、システムの信頼性を高めます。 高精度の内部電流源と高性能電圧バッファ・エラー・アンプとの統合により、超低出力ノイズと高PSRRを実現します。これに伴い、必要な外付け部品の数を最小限に抑え、BOM、ソリューション・サイズ、設計の複雑さなどを軽減します。

ISL75054MDEMO1Zは、コンパクトなレイアウトでISL75054Mの機能とパフォーマンスを容易に評価する方法を提供します。 詳細な仕様とアプリケーションガイダンスについては、ISL75054Mデータシートを参照してください。

特長

  • 超低ノイズ
  • 高PSRR
  • イネーブル調整、パワーグッド、および電流制限のしきい値
  • OCPピンを介した出力電流監視
  • 最大30Vの広い入力電圧範囲
  • 起動タイミング調整と高速スタート機能

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL75054MDEMO1Z 耐放射線性30V低ノイズLDOデモボード

ISL75054MDEMO1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。