メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL76682EVAL1Z evaluation board is a RoHS compliant evaluation board designed for exploring the operation of the ISL76682 light-to-digital output sensor. The evaluation board is an easy-to-use platform for testing most of the specifications and functionalities of the ISL76682. The board has a self-contained USB connection that powers the board.

特長

  •  Low power
    • 65μA maximum operating current to IC
    • 0.5μA maximum shutdown current to IC
  • Ideal spectral response
    • Close to human eye response
    • Excellent UV rejection
  • Easy to use
    • Simple I2C and SMBus compatible output
  • Small form factor
    • 2.0 × 2.1 × 0.7 mm 6Ld ODFN package
  • 3.3V regulator located on USB board
  • AEC-Q100 qualified

使用製品

サンプル&ご購入

ISL76682EVAL1Z - Evaluation Board (top)

ISL76682EVAL1Z

最終購入とりまとめ品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180
1u | $148.00参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。