概要
The ISL73148SEHEV1Z board evaluates the operation of the ISL73148SEH radiation hardened 14-bit 900/480kSPS SAR ADC. This evaluation board is intended for use with the RHADC-FMCEV1Z data capture board.
The ISL73148SEH device on the evaluation board supports operation of the ISL73148SEH with AVCC set to 5V. DVCC can be set to 2.5V or 3.3V, but the default setting is 2.5V. The reference voltage to the ADC can be set to 2.5V. The I/O voltage of the CPLD can be set to 2.5V or 3.3V operation as well, but should be matched to the DVCC setting. The supply voltage for the CPLD is set to 1.8V. The supply voltages to the analog input amplifier circuit are set to +7.5/-4.5V. These voltages are all derived from the ±10V supply inputs to the board.
特長
- Evaluate common performance metrics
- Signal-to-Noise Ratio (SNR)
- Signal-to-Noise-and-Distortion Ratio (SINAD)
- Effective Number of Bits (ENOB)
- Total Harmonic Distortion (THD)
- Spurious Free Dynamic Range (SFDR)
- Input voltage range (Analog input)
- REF input voltage range (VREF input)
使用製品
サンプル&ご購入
ISL73148SEHEV1Z
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | 3A001.a.2.c |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
耐放射線性高精度SAR ADC評価プラットフォーム
耐放射線性高精度SAR ADC評価システムは、低電力、高性能な逐次近似レジスタ(SAR)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)ポートフォリオの評価が可能です。 評価システムは、SFDR、SINAD、ENOB、THD、高調波、電流、電力測定などのすべての関連データを表示するiRADAnalyzer GUIを使用します。 このソフトウェアは、ADC出力データを周波数スペクトルと時間領域でプロットします。 データは、どちらのドメインでもソフトウェアから保存できます。
システムの適切な動作を確保するために、最新のソフトウェアバージョンをインストールすることをお勧めします。... 続きを読む