概要
ISL74324MEVAL1Z評価ボードは、ISL74324放射線耐性RFアンプを迅速に評価する方法を提供します。 このボードは、STBYピンおよびRSETピンへのアクセスを提供します。 したがって、スタンバイ機能は評価可能です。 RSETピンにアクセスすることで、ユーザーはアンプのバイアス条件点を変更できます。
ISL74324MEVAL1Zは、バイアス電流60mAで動作するよう初期設定されています。 バイアス電流は調整可能です。 PCBにはスルーラインが設けられているため、PCB配線の損失を除去でき、デバイスのゲインを正確に測定できます。
特長
- RFレンジ:500MHz~6500MHz
- ICC:40mA~60mA
- VCC:3.3V~5V
- ゲイン = 16.6dB(4200MHz時)
- 出力P1dB = +21.5dBm(4200MHz時)
- OIP3 = +38.4dBm(4200MHz時)
- 全温度範囲にわたって動作
サンプル&ご購入