メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

ISL73849SLHEV3Z評価ボードは、2つのISL73849SLH耐放射線2相PWMコントローラ、4つのISL73041SEH GaNハーフブリッジドライバー、16個のISL70020SEH 40V GaN FET(40V)から構成された大電流4相電源ソリューションの性能を示しています。 この構成は最大100Aを供給し、Versal VC1902 VCCINTコアレールの電源供給に最適化されています。 ボードは5V PVIN電源レールから動作し、コントローラー、ドライバー回路、外部クロックジェネレーター用の補助VDD 電源を供給します。 便利な入出力コネクタ、アクセス可能なテストポイント、ジャンパー設定により、負荷点の電力性能を評価する直感的なプラットフォームが提供されます。

さらに、PMBusを通じてVREF をリアルタイムで修正することで、出力電圧を0.2Vから1.2Vに動的に調整でき、負荷状況下での柔軟な評価が可能です。 VREFを調整する際は、部品の損傷を防ぐために、装着された出力コンデンサの電圧定格を超過していないことを確認してください。

特長

  • 同期用のオンボード2MHzクロックジェネレーター
  • オンボード50A過渡応答評価用負荷発生器
  • パワーグッド(PG)LEDインジケーター
  • 内蔵LDO(VCC)
  • 負荷線DROOP調整

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。