メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL73847SEHEV3Z evaluation board benchmarks the performance of two ISL73847SEH radiation hardened dual-phase buck controllers, four ISL73041SEH GaN half-bridge drivers, and twelve ISL70020SEH 40V GaN FETs in a 4-phase, 100A configuration. It is designed for the VERSAL VC1902 VCCINT core rail.

特長

  • On-board 2MHz clock generator for synchronization
  • On-board 100A transient load current generator
  • Power Good (PG) LED indicator
  • Integrated LDO (VCC)
  • Load-line DROOP regulation
  • Differential remote sensing

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL73847SEHEV3Z Rad Hard 4-Phase PWM Controller Evaluation Board - Top

ISL73847SEHEV3Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。