概要
SL75055MEV1Z評価ボードは、ISL75055M DDRターミネーションに最適な3AソースおよびシンクLDOを備えています。 このボードは、バッファ付きリファレンスを使用してVDDQ/2を電圧リファレンスとして設定するDDRメモリアプリケーションのVTTとして、または内部0.5V電圧リファレンスを使用して汎用アプリケーション用の標準LDOとして、ISL75055Mを柔軟に評価できるように設計されています。
このISL75055Mは、DDRメモリ用のVTT レールおよびVREF 電源に電力を供給するため、または汎用LDOとして設計された、耐放射線性のある低ドロップアウトリニアレギュレータです。 600μVのデッドバンドクロスオーバーで3Aの電流をソースおよびシンクすることができ、バイアスとLDO入力レールが分離されているため、非常に正確な出力レギュレーションを維持しながら内部損失を最小限に抑えることができます。
特長
- バッファ・リファレンスを使用するDDRモードと、内部リファレンスを使用するLDOモードを選択可能
- オンボード負荷過渡発生器
- 3Aソース/シンク機能
- 調整可能な出力電圧、ソフトスタート、出力放電、および過電流保護
アプリケーション
産業オートメーションサンプル&ご購入
ISL75055MEV1Z
アクティブ拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
Microchip RT PolarFire FPGAファミリ用パワー・マネージメント・リファレンス・デザイン
このISLRTPFDEMO1Zは、Microchip社の放射線耐性(RT)PolarFire® SoC FPGAファミリのニーズを満たすように調整された包括的なパワーマネジメントのリファレンスデザインです。 PolarFire SoCシステムには複数の電源レールが必要であり、それぞれに独自のDCおよびACレギュレーション許容誤差とシーケンシングがあるため、電源管理が複雑になります。 このISLRTPFDEMO1Zは、ルネサスのIntersilファミリの耐放射線製品を使用して、完全に認定された耐放射線パワーマネジメントソリューションを提供することで、これを簡素化します... 続きを読む