空気清浄器市場の急速な成長に伴い、RA4シリーズMCUが有する豊富な機能を活かした、多様なユーザインタラクションエクスペリエンスを特色とするリファレンスモデルを紹介しています。このソリューションは、メインの制御MCU(RA4M1)をベースとしており、内蔵タッチキー機能、高性能A/Dコンバータ、ディスプレイ、USB、およびセキュリティモジュールを特長としています。このプラットフォームにより、セキュアなクラウド接続に加え、Arm®エコシステム・安全なクラウド接続を、簡単に拡張してサポートできます。また周囲環境のセンシングソリューションも併せ持つことも特長です。これには、温度/湿度センサ(HS3003)、ガスセンサ(ZMOD4410)、および自動点検がある照度センサ(ISL29033)による自動フィルタ交換が含まれます。システムはよりセキュアクラウド接続によって、リモートで監視および制御できます。
このシステムのメリット
- RA4シリーズMCUは、16ビットADC、高性能な静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU)、およびArm®エコシステム全体をサポート
- 全てのアナログセンサポートフォリオと高性能な電源システム
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RA4M1 | LCDコントローラおよびHMI用静電容量式タッチを備えた48MHz Arm® Cortex®-M4コア | データシート | 特定のデバイスの選択 |
LDO | |||
ISL9005A | 低電圧、高PSRR(電源電圧変動除去比)の低ドロップアウトレギュレータ(LDO) | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
ISL29033 | 超低照度、低消費電力、内蔵デジタル照度センサ、割り込み機能付き | データシート | 購入/サンプル |
ZMOD4410 | 屋内空気質センサプラットフォーム | データシート | 購入/サンプル |
HS3002 | 高性能な相対湿度および温度センサ | データシート | 購入/サンプル |