メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 100MHz Arm® Cortex®-M33、TrustZone® 搭載
  • セキュアエレメント機能
  • 512kB ~ 1MB フラッシュメモリ、パリティ機能搭載 64kB SRAM、エラー修正機能搭載 64kB SRAM
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBフラッシュメモリ
  • 1kB スタンバイ SRAM
  • 64 ~ 144 ピンのパッケージラインナップ
  • 静電容量式タッチセンシングユニット (CTSU)
  • USB 2.0 Full Speed
  • CAN 2.0B
  • Quad SPI
  • SCI (UART、Simple SPI, Simple I2C)
  • SPI/I2C マルチマスタ インターフェース
  • SDHI および MMC

説明

Renesas RA4M3 32ビットMCUグループは、TrustZoneを搭載した高性能 Arm® Cortex®-M33 コアを採用しており、セキュア暗号エンジンと併せてセキュアエレメント機能を実現します。RA4M3 は高効率な 40nmプロセスで製造され、動作時の消費電力も低く抑えられています。オープンでフレキシブルなFlexible Software Package(FSP, FreeRTOS使用)だけではなく、多彩なRTOSやミドルウェアなどのパートナーエコシステムに対応します。RA4M3 は、多彩なコネクティビティ、今後ますます重要となるセキュリティ、大容量内蔵 RAM、そして低電力消費を必須とする IoT アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性
Main CPUArm Cortex-M33
Program Memory (KB)512, 768, 1024
RAM (KB)128
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports42, 46, 76, 110
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)100
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)6
SPI (ch)1
I2C (#)2
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0, 1
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)16
32-Bit Timer (ch)4
16-Bit Timer (ch) (#)4
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)6
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)8, 17, 19
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)7, 12, 20
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & Encryption128-bit Unique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZone

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFBGA6 x 6 x 1.38640.65
LFBGA7 x 7 x 1.291440.5
LQFP10 x 10 x 1.7640.5
LQFP14 x 14 x 1.71000.5
LQFP20 x 20 x 1.41440.5

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the 3-phase AC motor with a soft start features an MCU, HVPAK and optional bus interfaces.
三相ACモータのソフトスタート
位相カットのソフトスタータは、三相ACモータをスムーズに立ち上げ、リレーバイパスにより配線を簡素化します。
Dual-needle gauge interactive block diagram displays multiple real-time values for fast, intuitive analog monitoring.
デュアルニードルゲージ
デュアルニードルゲージは2つのリアルタイム値を表示し、素早く直感的なアナログモニタリングが可能です。
The mid-range smart lock block diagram features an MCU, load switches, NFC reader, Bluetooth and Wi-Fi connectivity.
Aliro (開発中の新しい規格) 対応ミッドレンジスマートロック
スマートロックプラットフォームは、Aliroをサポートするように設計されており、安全なアクセスと最適化された電力使用を提供します。

その他アプリケーション

  • セキュリティ用途(火災検知、盗難検知、制御パネル)
  • 計量(電動、自動検針)
  • 産業(ロボット、ドアオープナ、ミシン、自動販売機、UPS)

適用されたフィルター