生産性と安全性を向上させるために、今日の工場や生産施設は高度化しています。 これらの進歩は、オープン化されたイーサネット通信を用いる事に基づいています。

工場で使用される機器に要求されるいくつかの技術要件は次のとおりです。

  1. オープンネットワーク通信プロトコルのサポート
    PROFINET、EtherCAT、ModbusおよびOPC UA
  2. 高速リアルタイム性能と低消費電力により高生産性を実現
    EtherCAT、PROFINET IRT、および将来のTSN
  3. 安全な操作機器を実現するための機能安全支援

産業機器ベンダーは、これらの要件を満たす機器を開発する必要があり、ユーザーはこの機器を実装して使用する必要があります。 ルネサスでは、産業用イーサネット向けのICを提供し、これらの機能を容易に実現しています。

アプリケーション一覧

ルネサスの産業ネットワークソリューションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。

産業用Ethernet & Fieldbus

シームレスなリアルタイム通信は、すべてのIndustry 4.0 / IIoT実装のコア前提条件です。 ルネサスは、PROFINET、EtherNet / IP、EtherCAT、Modbus、IO-Linkなど、業界をリードする業界最高レベルの通信プロトコルを提供しています。

* OPC-UAとTSNの情報もここで説明します。

関連技術

 IA 機能安全

ルネサスでは工場の機能安全ソリューションと開発ツールを提供し、お客様をサポートしています。

 IA セキュリティ

あなたの工場を安全にしてください - セキュリティは、接続されたスマートな製造の中心です。 ルネサスでは、FA機器や業界ネットワーク接続の信頼性を確保するための様々なセキュリティソリューションを提供し、お客様をサポートしています。