メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

評価ボード「SLG88103V-EVB」は、GreenPAK™向けデュアルチャネルマイクロパワーオペアンプ「SLG88103V」の評価に使用されます。

SLG88103は、広い電源電圧範囲、375nAのデュアルチャネルCMOS 入力オペアンプで、入出力はレール・ツー・レール動作が可能です。 各アンプは個別にパワーダウンすることが可能です。

使用製品

サンプル&ご購入

SLG88103V-EVB 評価ボード - 前面

SLG88103V-EVB

アクティブ
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8542.33.0001

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。