メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 同期整流用60V MOSFETを内蔵
  • 適応制御でデッドタイムを最小化
    • 並列ショットキーダイオードの削除
    • 高効率、低BOMコスト
  • 超高速動的負荷応答
    • 適応型電圧ポジショニングモニタを内蔵
  • 超低無負荷動作電流 <0.65mA
  • 最大25Vまでの広い入力電圧範囲
  • 最大15Wまでの出力電力
  • パルスリニア・レギュレータ内蔵、出力電圧2.4Vまで動作可能
  • 3.6V〜12VのAC/DCアダプタ対応

説明

2次側整流回路の組込みにより、設計の簡素化と効率化を実現

iW873 2次側同期整流ソリューションは、ルネサスの複数の一次側コントローラと連携し、高電力密度のスマートフォンやタブレット用電源アダプタに必要な高効率を実現します。

iW873は、ルネサス独自のデジタルアダプティブターンオフ制御技術により、60VのパワーMOSFETを集積し、2次側のショットキーダイオードをMOSFETに置き換えることで高電力密度のアダプタを実現しました。 また、適応制御によりデッドタイムを最小化し、従来の同期整流方式で必要だった並列ショットキーダイオードが不要です。

iW673は、DiaSIM™ミュレーションモデルが利用できます。 詳細やダウンロード先については、DiaSIMのページをご覧ください。

パラメータ

属性値
FunctionIntegrated Synchronous MOSFET, Synchronous Rectifier Controller

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOIC-80.197 x 0.244 x 0.06981.27

アプリケーション・ブロック図

9-axis industrial motor control block diagram with IGBT drives, showing AC/DC power conversion, processor-based control with Ethernet and industrial communication interfaces, and nine three-phase inverter blocks for motor control.
イーサネット対応産業用6軸および9軸モータ制御
ロボティクスおよび産業用途向けに設計された高精度かつ効率的な6軸および9軸モータ制御。
AC Drive & General Purpose Inverter System block diagram showing a GaN-based PFC front end, isolated power supplies, MCU control, and IGBT/IPM motor drive for efficient three-phase motor control.
ACドライブ&汎用インバータシステム
このシステムは、ACドライブと汎用(GP)インバータの基本構成と必須コンポーネントを提供します。

その他アプリケーション

適用されたフィルター