メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ACドライブ&汎用インバータシステム

概要

説明

このシステムは、ACドライブや汎用(GP)インバータの基本構成と必須部品を提供し、誘導モータや同期モータの軸回転速度を精密に調整する可変速コントローラとして機能します。 コンベヤー、クレーン、エレベーター、ファン、ポンプ、コンプレッサなどの産業機械で広く使用されています。 その汎用性の高いアプリケーションシナリオにより、システムは多様な産業要件を満たすための複数のオプション機能をサポートし、さまざまな設定での適応性と効率性を確保します。

システムの利点 :

  • お客様は、ACドライブおよびGPインバータシステムの主要なIC仕様要件を容易に満たすことができます
  • 高性能MCUとアナログデバイスを統合した高精度モータ制御システムを提供
  • 高性能MCUは、1つのMCUでモータ制御と通信をサポートします

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.304Sheet.305Sheet.306Sheet.278Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4JP116JP116JP116GaN FETGaN FETGaN FETIsolation Amp 2Isolation AmpIsolation AmpOp Amp 2Op AmpOp AmpRS4-85 TransceiverRS-485 TransceiverRS-485 TransceiverUSB PortUSB PortUSB PortEthernetEthernetEthernetCAN TransceiverCAN TransceiverCAN TransceiverInductor Coreless (Air conductor)Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.54Sheet.55Sheet.56Shunt.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Shunt.65Sheet.66Sheet.68IGBT ModuleShunt RegisterShunt RegisterShunt RegisterMotorSheet.74Sheet.75MMSheet.168Sheet.172Sheet.173Sheet.174Sheet.175Sheet.176Sheet.179Sheet.182Sheet.183Sheet.186Sheet.187Sheet.195Connector BoxSheet.167Connector Line.116Connector Line.117Connector Line.119DiodeSheet.39Sheet.40Sheet.41AC 200V ~ 400VAC 200V ~ 400VAC 200V ~ 400VConnector LineSheet.193PFCPFCPFCShuntSheet.58Sheet.59Sheet.60MOSFET Master.212Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Connector.210Connector.211Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Sheet.127Sheet.128Gate Drive CouplerGate Drive CouplerGate Drive CouplerSheet.178Sheet.180Sheet.177Sheet.171Sheet.184Connector 1Connector 1.232390V390V390VSheet.185Connector 1.234Connector 1.235Connector 1.236Connector 1.238Connector 1.239Connector 1.240Connector 1.241Connector 1.242Connector 1.244Sheet.245Sheet.246Sheet.256Sheet.243Sheet.255Sheet.253Sheet.251Sheet.252Sheet.257Sheet.258Voltage SensingVoltage SensingVoltage SensingSheet.262Sheet.263Sheet.264Sheet.266Connector 1.272To Isolation Amp To Op AmpTo Isolation Amp To Op AmpTo Isolation AmpTo Op AmpConnector Arrow.2777Communication Lines B.795777U/V/W & BreakU/V/W & BreakU/V/W & BreakSheet.287Sheet.288Sheet.289Sheet.291Connector Line.114Connector Line.115Connector Line.116Connector Line.117Connector Line.119Sheet.307Sheet.308Sheet.309Sheet.311Sheet.313Sheet.314Sheet.315Sheet.316Sheet.317Sheet.318Connector 1.319Component block.745Component block.631Sheet.276Sheet.324Sheet.325Sheet.326Isolated AC/DC x n ch20V 2A20V 2A20V 2A20V 2A20V 2A20V 2ASheet.331Sheet.332Sheet.333Connector 1.334 7 777Sheet.337 4 444Sheet.340Sheet.341Sheet.342Sheet.343Sheet.344Sheet.345Sheet.347Sheet.350Sheet.351Connector 1.365Connector 1.366Sheet.369Sheet.370Sheet.371Connector 1.372Connector 1.373Sheet.375Sheet.376Sheet.377Connector 1.378Connector 1.379 IGBT ModuleIGBT Module*IGBT Module*Sheet.419Sheet.420Sheet.416Sheet.427Sheet.445Sheet.446Sheet.447Sheet.448Sheet.449Sheet.450Sheet.454Sheet.455Sheet.456Sheet.457Sheet.458Sheet.459Sheet.460Sheet.461Sheet.462Sheet.463Sheet.470Sheet.471For IPM (Intelligent Power Module)Intelligent Power Module (IPM)*Intelligent Power Module (IPM)*Pre-Driver & Protection CircuitPre-Driver & Protection CircuitPre-Driver & Protection CircuitSheet.389Sheet.390Sheet.391Sheet.392 7Communication Lines B.795 777U/V/W & BreakU/V/W & BreakU/V/W& Break 4Communication Lines B.795 444AlarmAlarmAlarmFrom MCUFrom MCUFrom MCUTo MCUTo MCUTo MCU 7Communication Lines B.795 777Communication Lines 2.406Communication Lines B.795 4444Communication Lines B.7954443.3V <450mA3.3V <450mA3.3V <450mAComponent block.200Isolated AC/DC 2Isolated AC/DCIsolated AC/DCSynchronous Rectifier 2Synchronous RectifierSynchronousRectifierTransformerTransformerTransformerTransformerSheet.486InductorSheet.488Sheet.489Sheet.490Sheet.491Line.841Inductor Air Core.212Sheet.494Sheet.495Sheet.496Sheet.497Sheet.498Sheet.499Sheet.500Sheet.501Sheet.502Component block.77Isolated AC/DC x n chIsolated AC/DC x n chIsolated AC/DC 1Isolated AC/DCIsolated AC/DCSynchronous Rectifier 1Synchronous RectifierSynchronousRectifierSheet.509TransformerTransformerTransformerSheet.511InductorSheet.513Sheet.514Sheet.515Sheet.516Line.841Inductor Air Core.212Sheet.519Sheet.520Sheet.521Sheet.522Sheet.523Sheet.524Sheet.525Sheet.526Sheet.527Sheet.529 UUU VVV WWWSheet.533Isolation Amp 3Isolation AmpIsolation AmpOp Amp 3Op AmpOp AmpIsolation Amp 5Isolation AmpIsolation AmpOp Amp 5Op AmpOp AmpIsolation Amp 4Isolation AmpIsolation AmpOp Amp 4Op AmpOp AmpIGBT Coupler x7IGBT Coupler x7IGBT Coupler x7ComparatorComparator x4Comparator x4PhotocouplerPhotocoupler x4Photocoupler x4IPM Driver CouplerIPM Driver Coupler x7IPM Driver Coupler x7Photo Coupler 2Photocoupler x4Photocoupler x4Isolation Amp 1Isolation AmpIsolation AmpOp Amp 1Op AmpOp AmpMCUMCUMCUMCUPWMPWMPWMUSBUSBUSBEthernet MACEthernet MACEthernet MACCAN FDCAN FDCAN FDUARTUARTUARTPWMPWMPWMGPIOGPIOGPIOADCADCADC .543*IGBT Module or IPM*IGBT Module or IPM
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。