メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • アナログビデオ・デコーダ
    • NTSC(M、4.43)、PAL(B、D、G、H、I、M、N、Nコンビネーション)、PAL(60)、SECAMに対応(自動フォーマット検出機能付き)。
    • NTSCおよびPAL入力に対応した高品質適応2Dコムフィルタ
    • 10ビットA/Dコンバータ、アナログクランプ回路(クランプは8ビット処理)
    • CVBSチャンネル用のフルプログラマブル静的ゲインまたはオートゲインコントロール
    • CVBSチャンネルの設定可能なホワイトピーク制御
    • シングルエンドまたは差動のCVBS入力が選択可能
    • 色位相誤差補正用PAL遅延線
    • 2Dダイナミックピーキング/CTIによる画像補正
    • 正確なカラーデコードのためのデジタル サブキャリアPLL
    • プログラム可能な色合い、明るさ、彩度、コントラスト、鮮明度
    • デジタル水平PLLと高度な同期処理により、優れたVTR再生性能と微弱な信号性能を実現
    • 最大3CHの差動または6CHのシングルエンドCVBS入力
  • デジタル入力をサポート
    • BT.656、8ビットおよび16ビットBT.601、BT.1120ビデオフォーマットに対応
    • 最大解像度1080pのYCbCr/RGB 24ビット入力をサポート
    • 1チャネルLVDSオープンLDI入力2系統、各チャンネル最大104MHz
    • デュアルチャネルLVDSオープンLDI入力、デュアルモードで最大150MHz(各チャンネル75MHz)
    • RGB565+BT.656同時対応

説明

TW8846とTW8847は、多目的LCDディスプレイシステムの構築に必要な多くの機能を内蔵したLCDビデオプロセッサです。 これらの機能には、シングルエンドまたは差動コンポジットビデオ入力をサポートする高品質2DコムNTSC/PAL/SECAMビデオデコーダ、2つの独立したTTLデジタル入力インタフェース(それぞれ最大24ビット)、2つのLVDS Open LDI入力インタフェース、2つの独立した高品質なスケーラおよびデインターレーサエンジンなどが含まれています。 出力は、デュアルチャネルLVDSオープンLDIまたはTTLパネルインタフェース、TW8847では独立したMIPI-CSI2出力、 TW8846では擬似BTが含まれます。

TW8846とTW8847は、最大1080pまでの入力解像度に対応し、最大1920x1080の解像度でLCDパネルを駆動することが可能です。 映像処理機能としては、10ビットカラー処理、任意のH/Vスケーリング、パノラマ・スケーリング、画像ミラーリング、ビデオ調整・強調、モノクロストレッチ、自動コントラスト調整などを搭載しています。 TW8846とTW8847は、入力ビデオが破損しているかどうかを判断する画像診断機能を向上させました。 この多機能性と汎用性を併せ持つため、このデバイスは車載用LCD表示アプリの理想的なソリューションとなります。

パラメータ

属性値
CVBS InputYes (differential)
S-Video InputNo
YPbPr InputNo
SCART InputNo
Analog RGB InputNo
Digital RGB/Y CbCr Input2 x 24-bit (up to 1080p)
ADC Input Frequency (MHz)27
Comb Filter2D
Output Resolution (Max)1080p (1920x1080)
De-Interlacer2D
Color EnhancementYes
PIPNo
OSD TypeFont / SPI bitmap
OSD Font RAM512
External OSDNo
CCFL/LED ControllerNo
Dual View OutputNo
LVDS InputYes (2CH)
LVDS OutputYes (2CH)
MCU/MPUNo
Memory SupportNo
MIPI-CSI2 inputNo
OSD Colors16 Colors / 16-bit Pallette
TCON OutputDigital
Touch-screen ControllerNo
TTL OutputYes
Qualification LevelAEC-Q100 Grade 2

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LQFP20.0 x 14.0 x 1.401560.4

アプリケーション・ブロック図

Video output expansion for surround view and AR HUD block diagram features multiple cameras with AHL transmitters and receivers, a SoC, PMICs, clock generator, VSP, and CMIC, processing video for a surround-view main display and AR-HUD sub-display powered from a 12V battery.
サラウンドビューとAR HUDのビデオ出力拡張
サラウンドビューとAR HUD用のビデオ出力とAIを統合し、コストと複雑さを軽減します。
Parking assistance system with AHL camera block diagram features a 1.3MP sensor with ISP, AHL transmitter and receiver, MCU, SoC, PMICs, clock generator, display processor, LED backlight driver, surround-view display, and 12V battery power input.
AHL搭載駐車支援システム
HDアナログリンクを備えた車載用パーキングカメラシステムは、ケーブル配線コストを削減し、遅延をゼロに保ちます。

適用されたフィルター