適用されたフィルター
評価ボードおよびキット
ISL78264EVAL1Z アクティブ
Automotive Dual Synchronous Buck Controller with Integrated Drivers Evaluation Board
The ISL78264EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the two-channel synchronous buck converter operation of the ISL78264 dual buck controller in which the converters have a 180° phase shift to minimize input capacitor stress. The board demonstrates the high efficiency of synchronous buck... 続きを読む
ISL78263EVAL1Z アクティブ
ドライバ内蔵の車載 42V デュアル同期昇圧 / 低 lq 降圧コントローラ評価ボード
ISL78263EVAL1Z 評価ボードは、ISL78263 コントローラのデュアルコンバータ、同期昇降圧の動作を評価するために使用します。 このボードは、システムレール電圧を提供する同期降圧動作であるチャネル 1 と、車載コールドクランクアプリケーションをサポートするためにアクティブ化される昇圧コンバータであるチャネル 2 を評価します。 さらに、ISL78263EVAL1Zでは、過電流保護、過電圧・低電圧保護、各チャネルのパワーグッドインジケータなど、ISL78263の各種機能を評価できます。
推奨ドキュメント: