メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Input Offset Voltage: ±1 mV (TYP.)
  • Input Bias Current: 20 nA (TYP.)
  • Voltage Gain: 200000 (TYP.)
  • Pulse Response Time: 1.6 µs (TYP.)
  • Output Sink Current: 16 mA (TYP.)
  • A wired OR is possible as the output is an open collector
  • Low Voltage Operation: V + - V - : +2 ~ +32 V
  • Small Package (Half the footprint size of 14-pin plastic SOP ( 1.27 mm pitch))

説明

µPC177GR-9LG, µPC339GR-9LG comparators are designed for single power supply operation. The features include low-voltage operation, common-mode input voltage range from V-(GND) level, open-collector output and low current consumption. Furthermore, these products can operate with both power supplies and can be widely used for various voltage comparison application. Depending on the usage and operating ambient temperature range, the µPC177GR-9LG is design for extended temperature and µPC339GR-9LG is design for general purposes. In addition, compatible DC parameter selection for the comparators are available under special products. Along with this series of lineup are dual type comparators, µPC277GR-9LG, µPC277MP-KAA, and µPC393GR-9LG with the same circuit configuration are also available

パラメータ

属性値
Channels (#)4
Single Supply Voltage Range (V)2 - 32
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)2
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))5
Output Current Io Sink (Typical) (mA)16
Response Time TPLH (Typical) (µs)1.6
ProcessBipolar
FunctionBipolar Voltage Comparator
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP5 x 4 x 1.2140.65

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC177GR-9LG-E1-AActiveAvailable2030 MarOut of StockTSSOP1ku | $0.37Embossed Tape1MALAYSIAJAPAN
UPC177GR-9LG-E2-AActiveAvailable2030 MarIn StockTSSOP1ku | $0.37Embossed Tape1MALAYSIAJAPAN
UPC177GR(20)-9LG-E1-AActiveAvailable2030 MarIn StockTSSOP1ku | $0.707Embossed Tape1MALAYSIAJAPAN
UPC177GR(20)-9LG-E2-AActiveAvailable2030 MarIn StockTSSOP1ku | $0.57Embossed Tape1MALAYSIAJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。