メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 6チャンネル、1チャネルあたり最大50mA
  • 入力電圧:4.5V〜26.5V、出力電圧:最大40V
  • ブートストラップ動作入力:3V~21V、出力:最大26.5V
  • フェーズシフト制御によるPWM調光
  • SMBus/I2C制御によるPWMまたはDC調光
  • ダイレクトPWM調光
  • 内部PWM調光モード直線性:0.4%~100%、調光周波数30kHz
  • ダイレクトPWM調光デューティ・サイクル直線性:0.007%〜100%(調光周波数200Hzの場合)
  • 電流マッチング ±0.7%標準
  • 600kHz/800kHz/1.2MHz スイッチング周波数選択可能
  • ダイナミックヘッドルーム制御
  • 故障保護
  • ストリングオープン/短絡、OVP、OTPおよびオプションの出力短絡故障保護機能
  • AEC-Q100認定

説明

ISL78171は、6チャネル、50mA、非常に高いダイナミック・レンジの調光が可能なLEDドライバです。 ブーストコンバータを内蔵し、6つの高精度調整可能な電流シンク、デジタルプログラマビリティと広範な診断のためのSMBus/I2Cインタフェイスを提供します。 これらの特長により、ISL78171は、さまざまな環境照明に対応するコンパクトで汎用性の高いLEDバックライトを設計する能力を備えています。 ピーク電流モードPWM昇圧コンバータを内蔵し、一定周波数で動作し、4.5V~26.5Vの入力電圧範囲を最大40Vまで昇圧することができます。5Vを最大40Vまで昇圧し、6個のLEDストリングにそれぞれ最大50mAを供給することができます。 ダイナミックヘッドルーム制御回路により、最高電圧のストリングを検出し、安定化することで、マルチストリング構成での効率を向上させました。 6個の高精度調整可能な電流シンクは、±1%以上の標準的な電流マッチングと60,000:1を超える調光比を実現しています。 調光率は、I2C/SMBusと外部PWM信号のいずれか、または両方で調整することができます。 また、オプションでチャンネルフェーズシフト制御を搭載し、入出力キャパシタンスやリップルの低減、効率の向上、可聴ノイズの防止に役立っています。 SMBus/I2Cインタフェースにより、昇圧FETのスルー・レート制御、各ストリングの有効化、コンバータのスイッチング周波数の選択など、幅広いプログラマビリティを提供します。 バックライトの機能を自己診断し、LEDの故障などに対応できるよう、認識可能なすべての故障をカバーする幅広い保護機能と診断機能を提供します。 ISL78171は、コンパクトで熱効率の良い20Ld QFNパッケージで提供され、周囲温度範囲は-40℃〜+105℃です。

パラメータ

属性値
Channels (#)6
Output Current Max/Channel (mA)50
Output Voltage (Max) (V)40
Brightness ControlSMBus, PWM or DC
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage (Max) (V)26.5
Input Voltage Range (V)4.5 - 26.5
Integrated DiodeNo
InterfaceSMBus/I2C
Fault SwitchYes
Over Voltage ProtectionYes
Topology [Rail 1]Inductor Boost

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN4.0 x 3.0 x 0.90200.5

アプリケーション・ブロック図

Low-end camera monitoring system block diagram features an automotive MCU, video signal processor, optical sensor, and power devices.
低価格のカメラモニタリングシステム
MCU光学センサとビデオプロセッサで明るさを最適化した、コスト効率の高い低価格のカメラモニタリングシステム。
MIDI Linked Illumination Controller Block Diagram
MIDI連動イルミネーションコントローラ
MCU駆動のシステムは、MIDIを解釈してLEDを制御し、音楽と同期した照明を作成します。
Parking assistance system with AHL camera block diagram features a 1.3MP sensor with ISP, AHL transmitter and receiver, MCU, SoC, PMICs, clock generator, display processor, LED backlight driver, surround-view display, and 12V battery power input.
AHL搭載駐車支援システム
HDアナログリンクを備えた車載用パーキングカメラシステムは、ケーブル配線コストを削減し、遅延をゼロに保ちます。
Low-Cost Digital Instrument Cluster Block Diagram
低コストデジタルインスツルメントクラスタ
スケーラブルなグラフィックスと高速ブートのサポートを備えた低コストのデジタルクラスタとHVACディスプレイ設計。

適用されたフィルター