メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Capable of 4.5 V gate drive
  • Low drive current
  • High density mounting
  • Low on-resistance
    RDS(on) = 2.9 mΩ typ. (at VGS = 10 V)
  • Pb-free

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSOP-8 / SOIC-8
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)30
ID (A)20
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)3.8
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)5
Pch (W)2.5
Ciss (Typical) (pF)3850
Qg typ (nC)25
Series NameRJK Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5 x 4 x 1.7581.27

アプリケーション・ブロック図

Pet camera robot system interactive block diagram features a dual-core Arm Cortex-M88 MCU with immutable storage, RSIP cryptographic engine, TrustZone, and tamper protection.
ペット監視用カメラロボット
リアルタイムの映像、音声、ワイヤレスコントロールが可能なモバイルペット監視用カメラロボット。
Block diagram of the battery management system with life indicator for battery packs featuring NVDC charger, fuel gauge IC and MOSFETs.
残量計付きバッテリマネジメントシステム
リアルタイム残量計付きインテリジェントバッテリマネジメントシステム。2~4個のリチウムイオンセルに対応し、柔軟な充電オプションをサポート。

適用されたフィルター