メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

シングル ポート 2~4セル(デフォルト 3セル)直列接続対応のパワーバンクのUSB認定リファレンス デザインです。 このリファレンス・デザインは、電池モニター機能を有し、リチウムイオン電池との組み合わせで、Power Bankを実現できます。

USB Type-C® ポートは、バッテリー充電するシンクモードとProgramable Power Supply (PPS) をサポートのソースモードの両方をサポートするデュアル ロールパワー (DRP) になっています。
提供する標準ファームウェアは3cellのデフォルト以外の2セルや4セルでもボードの設定を変更すれば動作するように設計されています

USB認証:
TID: 1090007, RTK-251-1PowerBank3, 100W(Sink)/45W(Source)
TID: 1090008, RTK-251-1PowerBank3, 100W(Sink)/15W PPS(Source)

ファームウェア(ソフトウェア)カスタム用に以下のツール等も提供しています。

  • ファームウェア生成支援ツール(PDC image generator、PDC-IMGGEN): USB PD用パラメータを変更可能なGUIツール

特長

  • USB Power Delivery および USB-Type-C®
    • USB-Type-C® 1ポート
    • Power Role: Dual Role (Try.SRCモード対応)
      • Source時出力電圧 (PPSなし): 5, 9, 12, 15, 20V および 2種類の追加電圧まで。
      • Source時出力電圧(PPSあり): 5V および 5VProg.
      • Power Sink: 5 - 20V (可変入力対応)
    • USB-Type-C® Authentication レスポンダ機能サポート (RTK0EUG011D06010BJのみ)
    • USB Power Delivery Firmware Update feature (PDFU) 機能サポート(RTK0EUG011D06010BJのみ)
  • バッテリチャージャ
    • バッテリタイプ: リチウムイオンバッテリ
    • セル数: 2, 3 または 4 シリーズセル (通常機能: デフォルト設定 = 3シリーズセル)
    • トリクル充電(細流充電)
  • 5 LED表示
    • USB-Type-C® ポートステータス表示用 (1 LED)
    • バッテリ残量表示用 (4 LED)
  • 保護機能
    • 過熱保護 (USB-Type-C® レセプタクル)
    • 過電圧保護 (VBUS電圧)
    • 過電流保護 (VBUS電流)

アプリケーション

電源アダプタ&充電器

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

アプリケーション・ブロック図

Block diagram of a multi-cell USB PD power bank featuring USB-C Power Delivery, USB-A Quick Charge 2.0/3.0 support, battery management, charging control, and Bluetooth Low Energy connectivity.
クイックチャージ2.0 / 3.0を備えたマルチセルUSB PDパワーバンク
60W超USB PDパワーバンクは、マルチセルセットアップとBluetooth LEモニタリングにより効率的な充電を提供します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。