メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

シングル ポート 2~4セル直列接続対応のバッテリシステムのリファレンス デザインです。このリファレンス・デザインは、USB Type-C®ポートからの給電のみのモードとBMS付きリチウムイオン電池との組み合わせで、Power Bankを実現するモードをサポートします。

ケーブル、 On Board Charger 、基板において損失が発生するため、USB PDコントローラはそれを考慮したUSB-C入力を要求することで、最適なバッテリシステム動作を実現します。ボード上のスイッチ等により、バッテリ構成、動作モードや充放電電流値など設定できます。

この評価ボードのファームウェア(ソフトウェア)は、インストラクション ツールVIDWriterにより生成できます。VIDWriter がサポートしていないより詳細な設定は、ImageGen ツールで行うことができます。ImageGen は、R9A02G011 製品ページからダウンロードできます。

特長

  • 基本機能
    • 100W対応USB Type-Cバッテリシステム リファレンス
    • バッテリ構成と最大充電電流はSWにより設定可能
  • メリット
    • シンプルなデザインと高いコストパフォーマンス
    • 既存DC受電システムをそのままPD受電に置き換え
  • USB Power DeliveryおよびUSB Type-C
    • 単一USB-Type-C ポート
    • Power Role: 受電のみ又は受給電のデュアルロールパワー
    • 2直から4直までのバッテリ構成をサポート
  • LED表示
    • USB-C Power supply表示用 (1 LED)
  • スイッチ
    • バッテリ構成設定
    • 最大充電電流制御
  • 保護機能
    • 過電圧保護 (VBUS)

アプリケーション

電源アダプタ&充電器

使用製品

サンプル&ご購入

SinkCharger F

RTK-251-SinkCharger-ISL9238C + Flash Programmer Adapter Set

RTK0EUG011DK9040BJ アクティブ
Description:RTK-251-SinkCharger-ISL9238C + Flash Programmer Adapter Set

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。