メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

AT25SF321Bは、当社の標準クラスのコードおよびデータストレージソリューションのひとつで、プログラムコードはフラッシュメモリから内蔵または外部RAMにシャドーイングのうえ、実行される3Vシステム用に設計されています。

このアーキテクチャには、今日のコードおよびデータストレージ・アプリケーションのニーズに合わせて最適化された消去ブロックサイズに加え、ユニークなシリアルデバイス、システムレベルの電子シリアル番号(ESN)ストレージ、ロックされたキーストレージなどのための3つのセキュリティレジスタページが含まれています。

  • 汎用互換ピンアウトとコマンド・セット
  • 標準ブロックアーキテクチャ
  • デュアル I/O、クワッド I/O、XiPの動作に対応
  • XiPの連続読み取り、ラップモード及びバーストモード

パラメータ

属性値
Memory ClassStandard Flash
Memory Density32
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Speed108 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)1
Read Current (mA)3.3
Key BenefitStandard features

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
DFN5 x 61.27
DWF——
SOIC-N3.81 x 4.801.27
SOIC-W5.18 x 7.701.27

アプリケーション・ブロック図

Level 2 EV Charger Block Diagram
レベル2 EV充電器
効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。
Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
1-phase power meter block diagram features an MCU, a high-speed photocoupler, AC/DC, power device, and memory.
単相電力メータ
柔軟性に優れたMCU制御のハイエンド単相パワーメータにより、より優れた制御と拡張性を実現。
Interactive block diagram of the smart HMI system features 32-bit MCU, supporting GUI creation with an LCD, voice input/output, and IoT connectivity.
音声およびディスプレイインタフェースを備えたスマートHMIシステム
32ビットMCUを搭載したスマートHMIシステムは、GUI、音声I/O、IoT接続、および高速開発ツールをサポートします。

適用されたフィルター