メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 低消費電流: 130μA
  • 広い電源範囲: 1.8V〜5.5V
  • 利得帯域幅積: 2MHz
  • 入力バイアス電流: 20pA, Max.
  • 動作温度範囲: -40℃~+125
  • パッケージ
    • ISL28113 (シングル): SC70-5、SOT23-5
    • ISL28213 (デュアル): MSOP8、SOC8、SOT23-8
    • ISL28413 (クワッド): Soic14、TSSOP14

説明

ISL28113、ISL28213、ISL28413はシングル、デュアル、クワッドチャネルの汎用マイクロパワー、レールトゥレール入出力オペアンプで、供給電圧範囲は1.8V~5.5Vです。ISL28x13は、室温で最大130μAの低電源電流、低バイアス電流、広い入力電圧範囲を特長とし、幅広いアプリケーションに対応する優れた汎用オペアンプです。ISL28113はSC70-5とSOT23-5パッケージ、ISL28213はMSOP8、SOIC8、SOT23-8パッケージ、ISL28413はTSSOP14、SOIC14パッケージで提供されます。すべてのデバイスは-40℃から+125℃の拡張温度範囲で動作します。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Bandwidth (MHz)2
Gain Min1
Offset Voltage (Max) (mV)5
IBIAS (nA)0.003
IOUT (A)0.022
CMRR (dB)72
PSRR (db)71
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
IS per Amp (mA)0.13
Noise VN (nV/√Hz)55
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)1
VOUT (V)4.99
VS (Min) (V)1.8
VS (Max) (V)5.5
AVOL (dB)85
Topology [Rail 1]VFA
EnableNo
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SC702.0 x 1.2 x 1.9050.7
SOT232.9 x 1.6 x 0.0051

アプリケーション・ブロック図

1-phase power meter block diagram features an MCU, a high-speed photocoupler, AC/DC, power device, and memory.
単相電力メータ
柔軟性に優れたMCU制御のハイエンド単相パワーメータにより、より優れた制御と拡張性を実現。
Interactive block diagram of the hand blender features 8-cell BMS, AC/DC 100W charger with QR topology, and MCU which controls a single-phase BLDC motor.
コードレスブラシレスDCハンドブレンダ
急速充電、ブラシレスDCモータ、マルチスピードコントロールを備えた、軽量で多用途のコードレスハンドブレンダ。

その他アプリケーション

  • 電源制御/レギュレーション
  • プロセス制御
  • 信号ゲイン/バッファ
  • アクティブフィルター
  • カレントシャントセンシング
  • トランスインピーダンスアンプ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL28113FEZ-T7ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
SC701ku | $0.165#Reel10.7mm2.0 x 1.2 x 1.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28113FEZ-T7AActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SC701ku | $0.595#Reel10.7mm2.0 x 1.2 x 1.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28113FHZ-T7ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
SOT231ku | $0.165#Reel11mm2.9 x 1.6 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28113FHZ-T7AActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SOT231ku | $0.595#Reel11mm2.9 x 1.6 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。