メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 電源電圧:3.3V±0.3Vまたは5.0V±0.5V
  • AEC-Q100 グレード0認定(-40°C~+160°C)
  • ISO 26262準拠、ASIL-Dまでの機能安全(FuSa)要件を満たす
  • 出力インタフェース:アナログ12ビット、PWM 14ビット、SENT 14ビット、I2C 14ビット
  • 単一ICが軸上および軸外の回転、直線モーションおよび円弧モーションをサポート
  • エアギャップの変動を補正する自動ゲインコントロール(AGC)
  • 精度向上のための自動校正と16点線形化
  • 過電圧保護±18V、逆極性保護±18V、ESD保護、および短絡保護機能
  • オンチップ故障診断
  • 外部補助センサ入力
  • ルネサスの誘導型位置センサコイル最適化ツールを使用した完全にカスタマイズ可能なセンシング素子設計

説明

RAA2P4500は、絶対回転角、直線、または円弧状位置検出用に設計された、車載アプリケーション向けの磁石不要の誘導型位置センサICです。 このICは渦電流の原理に基づいて動作し、1つの送信コイルと2つの受信コイルから構成されるコイル群の上を移動するターゲット金属の位置を検出します。

このアーキテクチャは精密かつ正確な位置測定を可能にし、ペダル位置検知、ギアシフト位置検出、ステアリング角度監視などの低速の車載システムに最適です。 堅牢で磁石不要の設計により、過酷な車載環境下でも信頼性の高い性能を発揮し、従来の磁気センシング技術に代わる耐久性とコスト効率に優れた選択肢を提供します。

パラメータ

属性値
FunctionPosition Sensor
Resolution (bits)14
Supply Voltage (V)3.3 - 5
InterfaceI2C, Analog, PWM, SENT
Temp. Range (°C)-40 to 160°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP5.0 x 4.4 x 1.0160.65

アプリケーション・ブロック図

Gear shifter block diagram features a low consumption current MCU and inductive position sensor and integrates diagnostic and safety algorithms.
ギアシフトシステム
IPSとMCUを搭載したスマートギアシフトシステムにより、精密で耐久性があり効率的な制御を実現します。

その他アプリケーション

  • アクセルペダルとブレーキペダルの検知
  • ギアシフトレバーの位置検出
  • スロットルポジションセンサ
  • 熱管理バルブ (サーマルマネジメントバルブ)
  • パーキングロックアクチュエータ
  • 液面検知
  • 排気ガス再循環(EGR)

適用されたフィルター