メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 電源電圧:3.3V±0.3Vまたは5.0V±0.5V
  • AEC-Q100 グレード0認定(-40°C~+160°C)
  • ISO 26262準拠、ASIL-Dまでの機能安全(FuSa)要件を満たす
  • 出力インタフェース:SPC 14ビット
  • 単一ICが軸上および軸外回転、直線運動および円弧運動をサポート
  • エアギャップの変動を補正する自動ゲインコントロール(AGC)
  • 伝搬遅延時間:2µs
  • 回転速度:最大600,000(電気角)rpm
  • 精度向上のための自動校正と16点線形化
  • 過電圧保護±18V、逆極性保護±18V、ESD保護、および短絡保護機能
  • オンチップ故障診断
  • 外部補助センサ入力
  • ルネサスの誘導型位置センサコイル最適化ツールを使用した完全にカスタマイズ可能なセンシング素子設計

説明

RAA2P4524は、安全性が極めて重要な自動車用ステアリングアプリケーションにおける絶対回転位置検出用に設計された、高速・磁石不要の誘導型位置検出ICです。 このICは渦電流の原理に基づいて動作し、1つの送信コイルと4つの受信コイルから構成されるコイル群の上を移動するターゲット金属の位置を検出します。

この構成により、2つの独立した角度を精密かつ冗長に測定することが可能となります。 本デバイスはSPCインタフェースをサポートし、自動車用ECUとの柔軟かつ効率的な通信を実現します。

ASIL-Dまでの安全要件をサポートするRAA2P4524は、ステアリング角度センサ、トルク専用センサ、トルク角センサなどの要求の厳しいアプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
FunctionPosition Sensor
Resolution (bits)14
Supply Voltage (V)3.3 - 5
InterfaceSPC
Temp. Range (°C)-40 to 160°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP5.0 x 4.4 x 1.0160.65

アプリケーション・ブロック図

3.3kW isolated motor drive system block diagram showing a controller connected to a 400V GaN inverter with isolated power, sensing, and feedback circuits.
BLDC/PMSM向けGaNベースモータ駆動パワーステージ
センシング機能と保護機能を内蔵し、絶縁・非絶縁設計に対応する最大3.3kWのGaNベースBLDC/PMSMモータ駆動パワーステージ

その他アプリケーション

  • ステアリング角度センサ(SAS)
  • トルク専用センサ(TOS)
  • トルク角度センサ(TAS)

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Assembly LocationWafer Fab Location
RAA2P4524EVHSP#HA0ActiveAvailable在庫ありTSSOP1ku | $2.916#Reel1Yese3 Sn-40 to 160°CMalaysiaTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

ナレッジベース

  1. デュアルチャネルIPSが必要になるのはどのようなケースですか?

    ... TAS/TOS) などの低速用途では、SPIインターフェースを備えたRAA2P4524を使用することで、 ASIL-Dレベルまで対応が可能です。 適用 ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。