メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTKA2P4520S00MC0BEは、冗長測定機能を含む回転式および直線式センサの性能評価を目的とした非接触型評価キットです。 使いやすい設定ソフトウェアと、簡単にインストールできるGUIが含まれています。 通信ボードはPCにシームレスに接続でき、迅速なセットアップと評価が可能です。

本キットは、磁石が不要な誘導式位置センサIC RAA2P452xを搭載し、自動車用途における絶対回転位置、直線位置、または円弧位置の検出評価向けに設計されています。

同梱物

  • RAA2P-COMBOARD通信ボード
  • RAA2P4520A1615:デュアルコイル・サイドシャフトセンサ、直径32mm、360°回転設計
  • RAA2P4520R0303:120°デュアルコイル設計、45°位相シフト、ASIL-D準拠を備えた3つの標準センサ
  • USB-Bケーブルと2本のインタフェースケーブル

特長

  • 自動車用途向け堅牢な非接触位置検出キット
  • UARTおよびSENTインタフェースを備えた設定可能なIC
  • 3.3Vまたは5.0Vアプリケーションに最適

使用製品

サンプル&ご購入

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。