概要
RTKP6815xDE000x0BC評価ボードは、2Aのソースおよび5.3Aのシンクゲート駆動能力を提供するRRP68150およびRRP68151ハーフブリッジドライバの迅速かつ徹底的な評価を容易にします。 RTKP6815xDE00000BCボードはGaN FETを効果的に駆動し、一方RTKP6815xDE00010BCボードは降圧システム構成においてシリコンFETを駆動します。 各評価ボードには、2つのGaN FETまたは2つのロジックレベルNチャネルMOSFETとインダクタ・コンデンサ(LC)フィルタが統合されており、現実的な動作条件下での完全なシステムレベル評価を可能にします。
特長
- GaN FETおよびMOSFET用2Aソースおよび5.3Aシンクドライバ
- 3.3V/5VロジックレベルのPWM入力に対応
- 高速伝搬遅延(標準値19ns/17ns)
- 優れた伝搬遅延マッチング:標準値1.5ns
- 標準値4.5ns立上がり時間、標準値2.7ns立下がり時間(負荷容量1nF時)
- ターンオンとターンオフの速度を個別に調整
- アンチシュートスルー保護機能(RRP68150)
- RTKP6815xDE00000BCは、WLCSPパッケージに2つのGaN FETを統合する
- RTKP6815xDE00010BCは、QFNパッケージに2つのMOSFETを統合する
サンプル&ご購入
適用されたフィルター