メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • SuperGaN FETおよびMOSFET向けに最適化された、12V出力時150mAの600V HS/LSドライバ
  • ±50V/nsのコモンモード過渡耐性(CMTI)
  • 超低消費電力
  • 最大500kHzのスイッチング周波数に対応
  • シュートスルー保護用インターロック機能
  • 両チャンネル用UVLO保護機能

説明

RRW40120は、高電圧・高周波スイッチングデバイス向けのゲートドライバで、ルネサスのSuperGaN® FETおよび従来型パワーMOSFETに最適化されています。 独立したハイサイド(HS)およびローサイド(LS)ドライバを内蔵し、それぞれ独立した入力信号により最大限の制御柔軟性を実現します。 両チャンネルは伝搬遅延を一致させた設計で独立動作し、高性能電力変換システムにおける精密なタイミング制御をサポートします。

RRW40120は、LLC、アクティブクランプフライバック、フルブリッジ、インバータ、および各種フライバック、フォワード、共振コンバータなど、ハイサイドとローサイドの協調スイッチングが必要な回路に適しています。

CMOS/TTL互換の制御信号に対応しており、幅広いコントローラやマイコンとの簡単なインタフェース接続が可能です。 また、低電圧ロックアウト(UVLO)およびインタロック保護機能を内蔵しており、信頼性の高い動作を提供します。

パラメータ

属性値
Bootstrap Supply Voltage (Max) (V)600
VBIAS (Max) (V)7.7, 8
Peak Pull-up Current (A)0.15, 1.2
Peak Pull-down Current (A)1, 1.5
Turn-On Prop Delay (ns)50
Turn-Off Prop Delay (ns)50
Rise Time (μs)50
Fall Time10, 10ns
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Input Logic Level5V
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOIC-148.75 x 6.20 x 1.75141.27

アプリケーション・ブロック図

3.3kW isolated motor drive system block diagram showing a controller connected to a 400V GaN inverter with isolated power, sensing, and feedback circuits.
絶縁型モータドライブパワーステージ
最大3kWの高性能モータアプリケーション向け絶縁型GaNベース三相インバータモータドライブパワーステージ
GaN half-bridge Arduino shield design block diagram features a 400VDC, >2kW isolated power stage using cascode E-mode GaN technology for high-frequency wireless power transfer, motor control, and rapid MCU prototyping.
400VDC、2kW以上対応GaNハーフブリッジArduinoシールド
最大2kWの高効率AC/DC電力変換を実現し、拡張性のあるプロトタイピングが可能な、400V GaNハーフブリッジ搭載のArduinoシールド
Smart streetlight block diagram features ultra‑low power Sub‑GHz wireless communication and high‑sensitivity ambient light sensing.
スマート街灯
センサによる照度制御、リアルタイムのデータ共有、遠隔管理機能を備えたネットワーク接続型IoT街灯で、より安全でエネルギ効率の高い都市の実現に貢献します。
Compact AC/DC adapter block diagram leverages GaN FETs to deliver 240W of output power and provides a stable 20V/12A DC output across a global AC input range.
240W AC/DC電源アダプタ
コンパクトな240W GaN AC/DCアダプタで、高性能システム向けに効率的で安定した電力を供給します。
Power‑efficient AC/DC adapter block diagram leverages GaN FETs to deliver 270W of power from a wide AC input range and provides an adjustable constant‑voltage DC output.
270W AC/DC電源アダプタ
高効率270W GaN AC/DCアダプタ (広入力範囲・調整可能なDC出力付き)
The block diagram of the lighting power and control platform leverages GaN FETs to deliver 300W of power from a wide AC input range.
300Wの照明および電力制御プラットフォーム
300W GaN駆動プラットフォームが、多様な用途向けに効率的で調光可能な照明を実現します。
The AC/DC adapter block diagram features a zero‑voltage switching controller and SuperGaN FETs, and the design is compliant with USB PD EPR, delivering 240 W output.
240W USB PD AC/DCアダプタ
USB PD 3.2 EPR出力を備えた高効率240W AC/DCアダプタ。
Single-block induction heating rice cooker block diagram featuring MCU-based control, touch keys, smart IGBT heating control, and efficient power conversion for precise cooking.
IH炊飯器
拡張性の高い誘導加熱式炊飯器プラットフォームであり、シングルブロックおよびトリプルブロックのGaNアーキテクチャにより、効率的で均一な炊飯を実現します。

その他アプリケーション

  • 急速充電対応AC/DCアダプタ
  • テレビ用電源
  • 電動工具
  • SSLアプリケーション
  • モータ制御

適用されたフィルター