概要
QCIOT-SLG46826POCZ評価ボードは、GreenPAK™ SLG46826Vプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスの迅速なプロトタイピングを可能にします。 QCIOT-SLG46826POCZボードはQuickConnectプラットフォームの一部です。
SLG46826Vは一般的に使用されるミックスドシグナル向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは、複数回書き換え可能な不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、SLG46826のインターコネクトロジック、I/O、マクロセルを設定することができます。 また、デュアル電源により、二つの独立した電圧ドメインのインタフェースが可能となります。 この汎用性の高いデバイスは、様々なミックスドシグナル機能を小型で低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
このボードは、Pmod™コネクタが搭載されており、オンボードセンサを対応するコネクタを備えた任意のMCU評価キットに接続できます。 QCIOT-SLG46826POCZボードは、ボードの両面にPmodコネクタを備えており、追加のPmodボードをデイジーチェーン接続ソリューションで接続できます。これにより、同一のMCU Pmodコネクタに複数のデバイスを接続できます。
特長
- I2Cをサポートするマルチタイムプログラマブル(MTP)GreenPAK
- 3.3V/1.8V電源駆動
- QuickConnect(QCIOT)システムに対応
サンプル&ご購入
SLG46826V Programmable Mixed-Signal Matrix Prototyping Board
QCIOT-SLG46826POCZ アクティブ
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $27.50参考価格