特長
- 動作電源電圧: 3.3V±0.3V または 5.0V±0.5V に対応
- AEC-Q100 Grade 0認定(-40°C~+160°C対応)
- ISO 26262準拠、ASIL-Dまでの機能安全(FuSa)要件に対応
- 出力インタフェース:SENT、SPI、UART、ABI、PWM、Step/Dir、およびUVWに対応
- 単一ICで軸上(オンアクシス)および軸外(オフアクシス)の回転、直線および円弧状の位置検出に対応
- エアギャップの変動を補正する自動ゲインコントロール(AGC)
- 精度向上のための自動校正と16点線形化機能を搭載
- 過電圧保護±18V、逆極性保護±18V、ESD保護、および短絡保護機能を内蔵
- オンチップ故障診断機能
- 外部補助センサ入力
- ルネサスの誘導型位置センサコイル最適化ツールによる完全カスタマイズ可能なセンシング素子設計
説明
RAA2P3500は磁石を一切使用しない電磁誘導方式の位置センサICであり、車載分野で回転角・直線・円弧状の絶対位置を高精度に検出できるよう設計されています。 渦電流の原理で動作し、1つの送信コイルと2つの受信コイルから構成されるコイル上を移動する金属ターゲットの位置を検知します。
このアーキテクチャにより高い精度で位置を測定できるため、HVトラクションモータ、ブレーキブースター、ベルト駆動式スタータージェネレーター、電動パワーステアリングなど高速動作が求められる車載システムへの適用に最適です。 また、磁石を用いない堅牢な設計のため、過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、従来の磁気式センサに比べて耐久性とコスト面に優れたソリューションとなります。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Function | Position Sensor |
| Resolution (bits) | 14 |
| Supply Voltage (V) | 3.3 - 5 |
| Interface | SPI, UART, UVW, Step/Dir, ABI, SENT, PWM |
| Temp. Range (°C) | -40 to 160°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TSSOP | 5.0 x 4.4 x 1.0 | 16 | 0.65 |
製品比較
アプリケーション・ブロック図
| 絶縁型モータドライブパワーステージ 最大3kWの高性能モータアプリケーション向け絶縁型GaNベース三相インバータモータドライブパワーステージ |
その他アプリケーション
- デジタル方式によるレゾルバ代替ソリューション
- トラクションモータ
- ベルト駆動式スタータジェネレータ
- ブレーキブースタ
- 電動パワーステアリング(EPS)
適用されたフィルター