メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 7V~40Vの入力電圧範囲
  • 最大300mAの出力電流
  • IQ = 4μA(40V、無負荷、スイッチング動作時)
  • IQ = 2.5μA(40V、無負荷、スイッチング停止時)
  • 5V固定出力電圧
  • 最小オンタイム75ns
  • 可変周波数動作、外部インダクタで周波数をプログラム(4.7μH~15μH)
  • プリバイアス、一律でスムーズな起動動作
  • 保護:過電流(OC)制限、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、過熱保護(OTP)、出力過電圧保護(OVP)
  • 正確なEN閾値
  • パッケージ:TSOT23-5(2.9mm x 1.63mm)

説明

RAA211405は、7V~40Vの広い入力電圧範囲と、5V固定出力で最大300mAの出力電流を持つ、小型で使いやすい超低静止電流(IQ)降圧レギュレータです。

このデバイスは、VIN UVLO、VOUT OVP、過電流保護、過熱保護などの包括的な保護機能を備えており、TSOT23-5パッケージで提供されます。

デバイスはTSOT23-5パッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)7
Input Voltage (Max) [Rail 1] (V)40 - 40
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)5
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.3
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)380 - 380
Control TypePeak Current Mode
Peak Efficiency (%)70
IQ [Rail 1] (µA)4
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSOT2.9 x 1.6 x 0.8551

アプリケーション

  • 汎用電源またはLDOの代替
  • 産業用電源
  • 組み込みシステムおよびI/O電源
  • 電動自転車、電動工具
  • 家庭用/産業用オートメーション
型名状態サンプルLongevity在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA2114054GP3#JA0ActiveAvailableTBD在庫ありRoHS:EN
SOT1ku | $0.135#Reel3YesNickel/Palladium/Gold-e4-40 to +125°CTAIWAN, THAILANDTAIWAN

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。