メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28006xEVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28006 in either a high-side or low-side current sense application. The ISL28006 is available in fixed (100V/V, 50V/V, 20V/V) and adjustable gains.

The ISL28006 is a ground-sensing current sense amplifier that amplifies millivolt current signals developed across sub-1Ω sense resistors.

The ISL28006 sub-family offers gain accuracy and input offset voltages as low as 1% and 300μV over the full temperature range, depending on the device.

The ISL28005 sub-family of lower cost amplifiers for general (current) sensing applications feature measurement accuracies better than 4% and input offset voltages less than 500μV over the -40°C to +125°C temperature range.

特長

  • Low power consumption: 50µA (Typ.)
  • Supply range: 2.7V to 28V
  • Wide common mode input: 0V to 28V
  • Fixed gain versions
    • ISL28005-100: 100V/V
    • ISL28005-50: 50V/V
    • ISL28005-20: 20V/V
  • ISL28005
    • Vos max = 500µV
    • Gain accuracy max = 2%
  • ISL28006
    • Vos max = 250µV
    • Gain accuracy max = 0.7%
    • Adjustable gain option – ISL28006-ADJ

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。