特長
- 電源電圧:3.3V±0.3Vまたは5.0V±0.5V
- AEC-Q100 グレード0認定(-40°C~+160°C)
- ISO 26262準拠、システムレベルにおいて単一チップASIL-Dまでの機能安全(FuSa)要件を満たす
- 出力インタフェース:高速UART(最大2Mbit/s)、SENT 14ビット
- 単一ICが軸上および軸外回転、直線モーションおよび円弧モーションをサポート
- エアギャップの変動を補正する自動ゲインコントロール(AGC)
- 伝搬遅延時間:2µs
- 回転速度:最大600,000(電気)rpm
- 精度向上のための自動校正と16点線形化
- 過電圧保護±18V、逆極性保護±18V、ESD保護、および短絡保護機能
- オンチップ故障診断
- 外部補助センサ入力
- ルネサスの誘導型位置センサコイル最適化ツールを使用した完全にカスタマイズ可能なセンシング素子設計
説明
RAA2P4520は、安全性が極めて重要な車載向けモータ制御アプリケーションにおける絶対回転角検出用に設計された、高速・磁石不要の誘導型位置センサICです。 このICは渦電流の原理に基づいて動作し、1つの送信コイルと4つの受信コイルから構成されるコイル群の上を移動するターゲット金属の位置を検出します。
この構成により、2つの独立した角度を精密かつ冗長に測定することが可能となります。 本デバイスは、最大2 Mbit/sのデータレートに対応する高速シングルワイヤUARTインタフェースと14ビットSENT出力を備え、車載用ECUとの柔軟かつ効率的な通信を実現します。
ASIL-Dまでの安全要件をサポートするRAA2P4520は、トラクションモータ位置検出、スタータジェネレータ、ブレーキブースタモータ位置センサ、電動パワーステアリング(EPS)、ステアリング角度およびトルクセンサ、ならびに前輪・後輪アクチュエータといった要求の厳しいアプリケーションに最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Function | Position Sensor |
| Resolution (bits) | 14 |
| Supply Voltage (V) | 3.3 - 5 |
| Interface | SENT, UART |
| Temp. Range (°C) | -40 to 160°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TSSOP | 5.0 x 4.4 x 1.0 | 16 | 0.65 |
アプリケーション・ブロック図
| Electro-Mechanical Braking (EMB) Fail-Safe System ASIL-ready EMB wheel end actuator featuring fail-safe operation, redundant interfaces, and integrated motor control. | |
| ハンズオフ検知 (HOD) &ステアリングスイッチシステム ハンズオフ検知、加熱機能、タッチ操作を備えた自動運転ステアリングシステム。 | |
| ステアリング角度センサ 非接触の位置検出を実現するための磁石不要の高精度誘導型センサ。 |
その他アプリケーション
- トラクションモータ位置検出
- スタータジェネレータ
- ブレーキブースタモータ位置センサ
- 電動パワーステアリング(EPS)
- ステアリング角度センサ(SAS)
- トルクセンサ
- 前輪アクチュエータ
- 後輪ステアリングシステム
適用されたフィルター