メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 電源電圧:3.3V±0.3Vまたは5.0V±0.5V
  • 動作温度範囲:-40°C~+125°C
  • 出力インタフェース:アナログ12ビット、PWM 12/14ビット、I2C 14ビット
  • 11ビットの精度と14ビットの分解能を持つ高精度センサ
  • エアギャップの変動を補正する自動ゲインコントロール(AGC)
  • 精度向上のための自動校正と16点線形化
  • 過電圧保護±18V、逆極性保護±18V、ESD保護、および短絡保護機能
  • オンチップ故障診断
  • 外部補助センサ入力
  • ルネサスの誘導型位置センサコイル最適化ツールを使用した完全にカスタマイズ可能なセンシング素子設計

説明

RAA2P4200は、産業用アプリケーションの絶対回転角、直線、または円弧状位置検出用に設計された、マグネットフリーの誘導型位置センサICです。 この ICは渦電流の物理的原理を利用して、1つの送信コイルと2つの受信コイルから構成されるコイルパターン上を移動するターゲット金属の位置を検出します。

誘導式のセンシング技術は、より高い柔軟性、より容易なシスム統合、および性能、信頼性、コストパフォーマンスの向上など、磁気を用いたセンシング技術と比較して大きな利点を提供します。 その結果、広範な産業用途で好まれる選択肢となりつつあります。

パラメータ

属性値
FunctionPosition Sensor
Resolution (bits)14
Supply Voltage (V)3.3 - 5
InterfaceAnalog, PWM, I2C
Temp. Range (°C)-40 to 125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP5.0 x 4.4 x 1.0160.65

アプリケーション・ブロック図

Isolated motor drive power stage block diagram showing a controller connected to a 400V GaN inverter with isolated power, sensing, and feedback circuits.
絶縁型モータドライブパワーステージ
最大3kWの高性能モータアプリケーション向け絶縁型GaNベース三相インバータモータドライブパワーステージ
Smart cordless brushless string trimmer block diagram leverages MCU-based BLDC control, Bluetooth LE connectivity, and a Li-ion battery power system.
スマートコードレスブラシレストリマ
GaNモータ制御、AI/MLによる適応型刈り込み機能、Bluetooth LE接続機能を搭載した次世代コードレスブラシレストリマで、スマートかつ効率的な操作を実現
Insulin pump interactive block diagram features a precise motor control, closed loop system with a CGM sensor, NFC and Bluetooth LE connectivity.
インスリンポンプ
インスリンポンプは、CGM統合により自動的で正確なインスリン送達を行い、血糖コントロールを改善します。
Infusion Pump Block Diagram
輸液ポンプ
輸液ポンプは、高い安定性、正確性、長持ちするバッテリ寿命により、制御された薬物送達を保証します。

その他アプリケーション

  • 産業および倉庫のオートメーション向けセンシング
  • サービスロボット
  • 電動工具
  • 個人用電子機器
  • 家電製品
  • 特殊車両
  • 3Dプリンタ
  • 繊維
  • CNCマシン

適用されたフィルター