これはポータブル電動ツール向けに統合されたソリューションです。 リチウムイオン充電器、バッテリバック、モータドライバが含まれます。 バッテリパックはリチウムまたはリチウムポリマーのセル電池を直列で5個までサポートし、バッテリ容量の計測とプログラム可能な保護機能を備えています。 モータ制御 ICはシステムの小型化、高いモータ駆動効率を実現します。
このシステムのメリット:
The Accelerating Demand of Portable Battery Power Tools | ブログ | 2021年4月21日 |
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。