メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス
e² studioは新製品 RL78/F22 に対応しています。

e² studioは、オープンソースの"Eclipse"をベースとした、ルネサスマイコン用の統合開発環境です。Eclipseの強力なコード編集機能に加え、豊富な拡張機能を搭載。サンプルコードのダウンロードからデバッグまで、すべての開発プロセスを統合開発環境e² studio一つで実行できます。

リリース情報

アーキテクチャVer.リリース
64ビット版2026-04.22026/5/20
32ビット版 (Note1)V7.8.02020/04/20

Note

  1. 定期的な更新はe² studio 64ビット版のみ行います。e² studio 32ビット版は重要な修正があった場合に限り更新します。

ご利用ガイド

インストールビルド・デバッグコード生成支援
e² studio 2020-04、e² studio v7.8 ユーザーズマニュアル入門ガイド Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)AP4, Applilet3 共通操作編ユーザーズマニュアル (PDF | English, 日本語) 第3章以降をご参照ください。

FAQ

関連FAQをすべて見る

ターゲットデバイス

e² studioのインストーラをダウンロードする前に必ずソフトウェア契約をご確認ください。

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 1,827.06 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード RUN 1,756.29 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード TXZ 895.25 MB English
3件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 2.85 MB
The e² studio 2026-04.2 Release Note describes product information, supported devices and supported features such as toolchains, emulators, code generation (Smart Configurator), and Smart Manual. Refer to "What is new" section for new the features and improvements in this version. Notifications of known issues are found in 'Useful workarounds and information' and 'Open issues' section.
ツールニュース-リリース PDF 253 KB English
e² studio 2026-04.2へのバージョンアップを告知するツールニュースです。 機能改善内容やアップデート方法について説明しています。 主な機能改善・変更は、eclipse/CDT、スマート・コンフィグレータおよびデバッガの機能改善です。
ツールニュース-リリース PDF 584 KB English
ツールニュース-リリース PDF 245 KB English
ツールニュース-リリース PDF 271 KB English
アプリケーションノート PDF 925 KB English
AI生成コンテンツ: この章では、Renesas e² studioとCC-RXツールチェーンでCUnitを使用するためのインストールおよびセットアップ手順を説明します。CUnitバージョン2.1-2のダウンロード、静的ライブラリプロジェクトの作成、コンパイラ設定やインクルードパスの設定方法を解説しています。また、必要なソース・ヘッダファイルのコピーや、CC-RXの制限によりダミーのtime.hファイル作成についても説明しています。
アプリケーションノート PDF 1.00 MB English
AI生成コンテンツ: e² studio統合開発環境上でRenesas RXマイコン向けにCUnitを用いた単体テストの実施方法を解説する。CUnit 2.1.2のインストール、静的ライブラリプロジェクトの作成、インクルードディレクトリの設定、ビルド手順を含む。GCC for Renesas RXツールチェーンとデバイス設定の構成、不要ファイルの削除、必要なCUnitソース・ヘッダファイルのコピー方法を詳述し、CUnit静的ライブラリをC/C++プロジェクトにリンクして単体テストを実行可能にする。
ツールニュース-リリース PDF 367 KB English
リリースノート PDF 2.92 MB
The e² studio 2025-12 Release Note describes product information, supported devices and supported features such as toolchains, emulators, code generation (Smart Configurator), and Smart Manual. Refer to "What is new" section for new the features and improvements in this version. Notifications of known issues are found in 'Useful workarounds and information' and 'Open issues' section.
ツールニュース-リリース PDF 255 KB English
e² studio 2025-12へのバージョンアップを告知するツールニュースです。 機能改善内容やアップデート方法について説明しています。 主な機能改善・変更は、Renesas 365に関係する機能改善および対応デバイスの追加です。
パンフレット PDF 1.31 MB English , 简体中文
e² studioは、Eclipse標準機能の便利なコードエディタに加え、マニュアル参照機能、テクニカル情報参照機能搭載、コード生成を容易にする「スマート・コンフィグレータ」、アプリケーション開発支援ツール「QE」などの豊富な拡張機能を兼ね備えた統合開発環境です。 ルネサス製コンパイラによるシームレスなビルドまでをこれひとつで実現し、効率の良い開発をサポートします。
ツールニュース-リリース PDF 228 KB English
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch を V4.2.0 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Capacitive Touch は、静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチインタフェースの初期設定や感度調整に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、自動チューニングで決定するセンサドライブパルス周波数の改善(CTSU2) と、新製品である RA0L1 グループ,RL78/F22, RL78/F25, RL78/L23のサポートです
ツールニュース-リリース PDF 218 KB English
モータ対応開発支援ツール QE for Motor を V1.5.1 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Motor は、Renesas製マイコンのモーターミドルウェアと関連ドライバの設定に加えて、Renesas Motor Workbench と連携してチューニングや分析が行える、モータ用組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、MCK-RA6T2 Version 2 のサポートです。
リリースノート PDF 2.93 MB
The e² studio 2025-10 Release Note describes product information, supported devices and supported features such as toolchains, emulators, code generation (Smart Configurator), and Smart Manual. Refer to "What is new" section for new the features and improvements in this version. Notifications of known issues are found in 'Useful workarounds and information' and 'Open issues' section.
ツールニュース-リリース PDF 241 KB English
e² studio 2025-10へのバージョンアップを告知するツールニュースです。 機能改善内容やアップデート方法について説明しています。 主な機能改善・変更は、スマートコンフィグレータの更新(RX, RL78)および対応デバイスの追加です。
ツールニュース-リリース PDF 368 KB English
ツールニュース-リリース PDF 704 KB English
リリースノート PDF 3.25 MB
ツールニュース-リリース PDF 263 KB English
ツールニュース-リリース PDF 497 KB English
ツールニュース-リリース PDF 314 KB English
リリースノート PDF 3.09 MB
ツールニュース-リリース PDF 276 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 6.34 MB English
ツールニュース-リリース PDF 205 KB English
リリースノート PDF 3.22 MB
ツールニュース-リリース PDF 254 KB English
ツールニュース-リリース PDF 217 KB English
ツールニュース-リリース PDF 261 KB English
リリースノート PDF 3.27 MB
ツールニュース-リリース PDF 274 KB English
ツールニュース-リリース PDF 422 KB English
クイックスタートガイド PDF 3.36 MB English
アプリケーションノート PDF 781 KB English
AI生成コンテンツ: e² studioにIARシステムズ社製コンパイラを組み込み、プロジェクト作成やビルドオプション設定、ビルド実行を可能にする手順を説明する。IAR Embedded WorkbenchとIAR Eclipseプラグインのインストールが必要で、RAおよびRZファミリを含む対応デバイスを紹介。Flexible Software Package(FSP)コンフィグレータとの併用も推奨し、動作確認環境や詳細なコンパイラ・デバッガの使用方法はIARシステムズに問い合わせるよう案内する。
リリースノート PDF 3.64 MB
ツールニュース-リリース PDF 260 KB English
アプリケーションノート PDF 846 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、統合開発環境e² studioでDoxygenを使用する方法を説明しています。動作確認環境としてWindows 10(64ビット)、e² studio 2024-04、EcloxプラグインにバンドルされたDoxygen 1.8.16、Graphviz 11.0.0を挙げています。Eclipse MarketplaceからEcloxプラグインをインストールし、Doxygenを有効化、バージョン選択の手順を解説しています。Doxygen、Eclox、Graphvizはオープンソースであり、ルネサスの公式サポート対象外です。
ツールニュース-リリース PDF 218 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 8.09 MB English
ツールニュース-リリース PDF 258 KB English
リリースノート PDF 2.91 MB
アプリケーションノート PDF 1.03 MB English
AI生成コンテンツ: 循環的複雑度はソフトウェア品質を評価する指標で、ソースコードの複雑さを数値化し、可読性や保守性、バグ発生の可能性に影響を与えます。本資料では、オープンソースのSourceMonitorとLizardという2つのツールをe² studioと連携させて複雑度を測定する方法を説明します。Windows 10環境でのインストール、設定、実行手順を詳述し、開発者がe² studioから直接複雑度を簡単に評価できるようにします。
ツールニュース-リリース PDF 215 KB English
ツールニュース-リリース PDF 737 KB English
リリースノート PDF 2.64 MB
ツールニュース-リリース PDF 250 KB English
アプリケーションノート PDF 1.12 MB English
AI生成コンテンツ: e² studioの機能追加、ツールチェーン追加、アップデート方法を説明する。ルネサスのサイトからインストーラをダウンロードし、Lite、Standard、Customの3種類のインストールタイプから選択して新規インストールが可能。アップデートは新しいインストーラの実行か、e² studio内の更新機能で行える。デバイスファミリや機能の追加はインストーラを再実行せずに可能。Windows10 64ビット環境での操作手順を詳細に解説する。
ツールニュース-リリース PDF 262 KB English
ツールニュース-リリース PDF 301 KB English
ツールニュース-リリース PDF 224 KB English
ガイド PDF 1.33 MB English
ツールニュース-リリース PDF 248 KB English
ツールニュース-リリース PDF 261 KB English
ツールニュース-リリース PDF 559 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 196 KB English
ツールニュース-リリース PDF 275 KB English
ツールニュース-リリース PDF 303 KB English
ツールニュース-リリース PDF 274 KB English
アプリケーションノート PDF 1.27 MB English
AI生成コンテンツ: CMakeはプラットフォームやコンパイラに依存しない設定ファイルを用いてソフトウェアのビルドを制御・自動化するツールである。e² studioは2020-04以降、CMakeプロジェクトの作成とビルドをサポートしている。本資料では、CMakeプロジェクトの作成方法、CDT Core Builderの無効化、CMakeおよびMakeコマンドの追加によるビルダー構成の編集手順を解説する。環境構築からビルド実行までの流れを示し、ユーザーは独自のツールチェーンファイルを用意する必要がある。
アプリケーションノート PDF 2.87 MB English
AI生成コンテンツ: JenkinsとGitを使用して、プロジェクトのビルドおよびCUnit単体テストの自動化を実現する継続的インテグレーションシステムの構築方法を説明する。e² studioでのプロジェクト作成・修正、Gitリポジトリの設定、Jenkinsプラグインのインストール、ビルド・テストジョブの構成手順を詳細に解説。ソースコードのコミットによりビルドとテストが自動実行され、結果はJenkins UIで確認可能。Windows10環境でRX610デバイスとGCCツールチェーンを使用する。
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
AI生成コンテンツ: Jenkinsは、Eclipseベースの統合開発環境e² studioで作成されたプロジェクトのビルドとレポートを自動化します。継続的インテグレーションとデリバリーを支援し、リリース速度の向上や開発プロセスの自動化、コスト削減を実現します。本資料では、Windows10環境でのJenkinsインストール、初期設定、ユーザー追加、Gitプラグインの導入方法を説明します。また、Renesas RX64Mデバイス向けのプロジェクトでのGit設定とビルドジョブの自動化手順も解説しています。
ツールニュース-リリース PDF 346 KB English
ツールニュース-リリース PDF 285 KB English
ツールニュース-リリース PDF 396 KB English
ツールニュース-リリース PDF 262 KB English
アプリケーションノート PDF 1.92 MB English
AI生成コンテンツ: EGitは、e2 studio統合開発環境内でGitのバージョン管理を可能にするプラグインです。Java実装のJGitを使用し、別途Gitコマンドラインツールのインストールは不要です。本資料では、Windows10環境でのEGitインストール、ユーザー識別情報設定、リポジトリー作成、プロジェクトのバージョン管理、ユーザー間の同期方法を具体的に解説しています。
ツールニュース-リリース PDF 317 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 942 KB English
ツールニュース-リリース PDF 489 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 265 KB English
ツールニュース-リリース PDF 280 KB English
ツールニュース-リリース PDF 258 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 103 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 308 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 303 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 211 KB English
76件

統合開発環境e² studio

e² studioで利用できるRL78ファミリ対応の機能やツールは以下をご参照ください。
e² studioの機能概要、特長については統合開発環境e² studio(総合ページ)をご参照ください。

RL78ファミリ向けコード生成支援およびその他便利機能

機能名概要
スマート・コンフィグレータ (Note1)コード生成に必要なミドルウェアのダウンロード、インポートおよび各種設定をサポートするGUIツール
スマート・マニュアルルネサス製マイコンのハードウェアマニュアル上の情報やレジスタの情報をマニュアルを開かずに見つけることができる機能
スマート・ブラウザールネサス製マイコンの最新ハードウェアマニュアル、テクニカルアップデート、アプリケーションノートおよびツールニュースなどを簡単に検索、表示できる機能
最適化アシスタントプログラム・コードサイズの最適化を支援する機能

Note

  1. RL78/G23、RL78/F24のみ対応

 

RL78ファミリ対応コンパイラ

対応コンパイラご利用ガイド
ルネサス製
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ(CC-RL)
  • 使用可能なバージョン:
    • Windows版: V1.01.00以降
    • Linux版: V1.13.01以降 (Note1)
Open Source
・LLVM for Renesas RL78
  • e² studioのインストーラで選択することによりインストール可能(インターネット接続が必要)。
  • https://llvm-gcc-renesas.comからもダウンロード(無償)してインストール可能(インストール済みのe² studioに登録が必要)。
  • LLVM for Renesas RL78:e² studio 2021-04以降で利用可能
IAR社製
IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78
  • e² studioでのデバッグにはロードモジュールのELF/DWARF形式でのビルドが必要
  • IAR社製コンパイラ用のプロジェクトをeclipse上で操作するためのプラグインの提供あり
  • 同社製品のお問い合わせ:IARシステムズ株式会社 https://www.iar.com/jp 

Note:

  1. CC-RL V1.13.01で対応するUbuntuのバージョンは20.04です。Ubuntuの他のバージョン対応は次のバージョンで検討中です。

RL78ファミリ対応デバッグツール

Note

  1. e² studioに標準搭載
  2. IAR社製ツールにも対応

 

RL78ファミリ向け アプリケーション対応開発支援ツール QE

詳細: 各種アプリケーション対応開発支援ツール QE(Quick and Effective tool solution)

リソース

サポートコミュニティ

  1. e2studioでGCC for Renesas RL78 ツールチェーン・バージョンが認識できません。

    はじめまして。 まんぼうと申します。e2studio をインストール後、新規プロジェクトを作成しようとしていますが、GCC for Renesas RL78 ツ ...

    2022年9月8日
  2. e2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?

    ... はいらっしゃいますでしょうか?アプリケーションノート 統合開発環境 e² studio CMakeプロジェクトを作成してビルドする ...

    2021年11月24日
  3. e2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?

    ... はいらっしゃいますでしょうか?アプリケーションノート 統合開発環境 e² studio CMakeプロジェクトを作成してビルドする ...

    2021年11月24日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (12件)

ナレッジベース

  1. RL78ファミリ: RL78マイコンでのタッチ開発

    ... 開発 (R01AN6574)e2 studioのインストールはこちら:統合開発環境e² studio RL78ファミリ向け情報CS+のインストールはこちら:統合開発環 ...

    2025年8月27日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。