概要
SLG47011V-EVB評価ボードは、アナログ/デジタル変換およびミックスドシグナル機能で使用される小型で低消費電力のコンポーネントとして、 SLG47011V プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスの優れた性能を示すために使用されます。
この評価ボードは、コンパクトで使いやすいハードウェア・ツールで、デザイン・エミュレーション、プログラミング、リアルタイム・テストのためのSLG47011V ICハードウェア・サポートを提供します。 評価ボードは、エミュレーションとICプログラミングを備えた Go Configure™ Software Hub と組み合わせて使用できます。
特長
- GreenPAK先行開発ボード、GreenPAK Lite開発ボード、GreenPAKシリアルデバッガでSLG47011Vチップをエミュレート/プログラミングするためのコネクタ
- ピンヘッダーと複製されたアナログ入力端子台
- アナログ入力用のアナログフィルター
- 精密測定のためのSMAコネクタの取り付け能力
- その他の(デジタル)GPIO用コネクタ
- 3.3V LDO搭載(ジャンパで選択可能)
- オンボード1.8Vリファレンス電圧(ジャンパで選択可能)
- アースコネクタ
サンプル&ご購入
SLG47011V-EVB
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAKシリアルデバッガボード(GSD)
GreenPAK™シリアルデバッガ(GSD)デバイスは、複数回の書き込みが可能な不揮発性メモリ(NVM)を備えたGreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスIC製品のプログラミング、またはI²Cインタフェースを備えた全てのGreenPAKチップの相互接続ロジック、I/O、マクロセルの設定に使用できます。 このデバイスは、開発の最終段階でボード上でのデバッグが最も容易な時期に非常に役立ちます。
GSDはGreenPAK Designerバージョン6.xx以降と連携します。 開発プラットフォーム選択ウィンドウでGSDを選択し... 続きを読む
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。