メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG47011V HARTモデムは、ルネサスのミックスドシグナルIC上での産業用HARTプロトコルの実装を示すデモボードです。 このボードには、ホストデバイスとフィールドデバイスの両方のロジック部品が含まれており、マスター(コントローラー)とリモート(センサー)デバイスの動作をそれぞれシミュレーションできます。 どちらの製品でも、 SLG47011V ICは、ユーザーインターフェース(UART)とHARTインターフェース(FSK変調)の間の変調器/復調器フロントエンドとして使用できます。

特長

  • HART物理層と4mA〜20mAの電流ループ・インターフェースをサポート
  • HARTモデムは、HARTプロトコルテスト仕様(FSK物理層テスト仕様、HCF_TEST-2、リビジョン2.2ドキュメント)に従ってテストされています(HART認定デバイスではありません)
  • 1つのPCB上の通信ラインを介して接続された2つの別々のデバイス(フィールドデバイスとホストデバイス)
  • 選択可能な電源モード(フィールドデバイスのループ/外部電源選択)、内部/外部電流ループソースの選択。 電流ループ用の外部アナログ入力。 ループ電流制御
  • ホストデバイスとフィールドデバイスの両方のガルバニック絶縁

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ビデオ&トレーニング