概要
説明
ISL81401AEVAL1Z 評価ボードは、外部ソフトスタート、独立したイネーブル機能、UV/OV/OC/OT 保護機能を備えた 40V 高電圧同期整流型昇降圧コントローラ ISL81401A を装備しています。 100kHz 〜 600kHz まで設定可能なスイッチング周波数は、インダクタを最適化するのに役立ちます。また、強力なゲートドライバは、昇降圧出力に対して最大 20A を供給します。
特長
- 幅広い入力電圧: 6V ~ 40V
- パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
- プログラム可能なソフトスタート
- オプションの DEM/PWM 動作
- オプションの CC/HICCUP OCP 保護
- ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
- PGOOD インジケータ
- OVP/OTP/UVP 保護
- 出力からの逆方向バイアスによる効率向上
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
This video introduces the ISL81601 and ISL81401 high voltage buck-boost controllers from Renesas. These true bidirectional controllers feature peak and average current sensing, smooth mode transitions, and up to 99% efficiency. Ideal for DC/DC conversion and battery-powered applications, they offer robust protection and support 4.5V to 60V input.