メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Optimized for multiple flyback topologies, including QR, ZVS, ACF, and supports both CCM and DCM modes
  • Supports resonant LLC converters
  • High-side configuration without an auxiliary winding
    • Proprietary VVCC charging topology
  • Support low-side configuration
  • Broad output voltage range: 3V to 28V
  • Lossless VDS sensing circuit and driving control
  • Small, 6-pin SOT23 package

説明

The iW610 digital synchronous rectifier controller works with all Renesas AC/DC converters and any flyback converter topology, including quasi-resonant (QR), Zero Voltage Switching (ZVS) and active clamp flybacks (ACF) operating in both DCM and CCM modes. The iW610 also works with resonant LLC converters. The device can be configured to operate in a low-side or high-side configuration without needing an external auxiliary winding. This enables the flexible configuration of the rectifier and the magnetics for the flyback design without adding cost when used in the high-side configuration.

The iW610 can sense up to 140V on the high-voltage drain of the MOSFET rectifier, which enables output voltage ranges from up to 28V without any external clamping circuitry.

パラメータ

属性値
FunctionSynchronous Rectifier Controller, Synchronous Rectifier Controller, Zero Standby Power with paired with iW9870, Optimized for wide range topologies, Works in both high- and low-side rectification configuration, Support system output voltage from 3V to 28V

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
SOT23-6L0.118 x 0.118 x 0.0512—
SOT23-6L0.118 x 0.118 x 0.05126

アプリケーション・ブロック図

Power supply system block diagram featuring high-performance GaN FET and MOSFET devices and isolated supplies.
ベッドサイドモニタ用電源装置
信頼性の高い電源は、ベッドサイドモニタリングシステム向けバッテリバックアップ及び絶縁電源を備えた設計です。
Interactive block diagram of the USB charger system delivers up to 240W and features integrated USB-C port controllers.
140W~240WデュアルポートUSB Type-C & USB PD充電器
このUSB充電器システムは最大240Wを供給し、堅牢な安全性を備えた高速で柔軟なデュアルUSB Type-C充電を実現します。
Smart Fish Tank Block Diagram
スマート水槽
このスマート水槽は水の交換を自動化し、Wi-Fiベースのモバイルアプリで制御できます。
Wireless Smart Blind Controller Block Diagram
ワイヤレススマートブラインドコントローラ
GaN電源と柔軟なWi-FiまたはBluetooth LEを備えたMatter-readyスマートブラインドで、シームレスな統合を実現します。
Low-Cost USB-C & USB PD 100W Power Supply with Multiple Outputs
100W/140W USB Type-C & USB PD電源
USB Type-C & USB PD電源は、複数の出力、最適化された効率、費用対効果の高い設計を備えています。
High Efficiency 140W USB-C Power Supply Block Diagram
高効率ZVS 140W USB Type Type-C電源
SuperGaN、適応型ZVS、スマートPFC、28V/5Aの高効率を備えた140W USB Type-C電源。
Zero Standby Power 65W USB-C Adapter with Dual Output Block Diagram
65W USB Type-Cアダプタ、ゼロスタンバイ電源、シングルおよびデュアル出力オプション
USB PD 3.1およびZSP設計、シングル/デュアルポート充電、高効率を備えたコンパクトな65W USB Type-Cアダプタ。
This digital power conversion block diagram combines a totem pole PFC with an LLC resonant DC/DC converter and features a high-performance MCU with dedicated peripherals.
トーテムポールインターリーブPFC方式デジタル電力変換装置
トーテムポールPFCおよびLLC共振DC/DCコンバータを搭載した高効率電源プラットフォーム。

その他アプリケーション

  • Compact AC/DC adapters/chargers for smartphones and tablets, including RapidCharge™ and Direct Charge
  • High-power AC/DC converters for industrial applications
  • TV and monitor power supplies

適用されたフィルター