メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 150mA連続出力の高性能LDO
  • 大電流ステップに対する優れた過渡応答
  • 優れた負荷レギュレーション: 負荷電流の全範囲にわたって<0.1%の電圧変化
  • 非常に高いPSRR: 1kHzで>90dB
  • 広い入力電圧能力: 2.3V〜6.5V
  • 極めて低い自己消費電流: 31μA
  • 低ドロップアウト電圧: 150mAで標準200mV
  • 低出力ノイズ: 100μA (1.5V)で標準20μ VRMS
  • 1μF〜4.7μFのセラミックコンデンサで安定
  • シャットダウン・ピンが1μA (max)のスタンバイ電流でLDOをターンオフ
  • ソフトスタートによりイネーブル時の入力電流サージを制限
  • 電流制限および過熱保護
  • すべての動作条件で±1.8%の精度
  • 5 Ld SC-70 パッケージまたは 6 Ld μTDFN パッケージ
  • -40°C〜+ 85°Cの動作温度範囲
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

説明

ISL9003Aは、150mAの連続負荷電流を供給する高性能シングル低ノイズ、高PSRR LDOです。 スタンバイ電流が低く、最大200mΩのESRで1μFのMLCC出力容量で安定しています。 PSRRは90dBと非常に高く、出力ノイズは20μ VRMS (typ.)です。 無負荷時の静止電流が31μA (typ.)、シャットダウン電流が0.5μAで、ポータブルワイヤレス機器に最適です。

ISL9003Aには多くの固定電圧オプションがあり、温度、ライン、負荷の全範囲で1.8%の出力電圧精度を備えています。 その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。

アプリケーション・ブロック図

High-End Appliance HMI with Large Display, Connectivity & PMIC Power System Block Diagram
家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
ディスプレイ、タッチ、音声、NFCオプションを備えたスマート家電向けのカスタマイズ可能なHMIシステム。
Off-road GPS Guidance System Block Diagram
オフロードGPS誘導システム
高精度のGPS/GNSSシステムは、農業機械や産業機械の正確なナビゲーションを提供します。
Kitchen range hood with a 2D touch control block diagram features a low-power MCU with 16-bit SAR ADC, 24-bit sigma-delta ADC, touch control and versatile high-performance power and analog systems.
2Dタッチキー付キッチンレンジフード
キッチンレンジフードは2Dタッチ操作、強化されたセンサ、直感的な操作機能を備えています。

その他アプリケーション

  • PDA、携帯電話、スマートフォン
  • ポータブル楽器、MP3プレーヤー
  • 医療用ハンドヘルドを含むハンドヘルドデバイス

適用されたフィルター