メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 8つのセル電圧モニタは、リチウムイオンCoO2、リチウムイオンMn2O4、リチウムイオンFePO4、およびその他の化学物質をサポート
  • スタンドアロン・パック制御 - MCU不要
  • 複数の電圧保護オプション(それぞれ4.8Vにプログラム可能、12ビットデジタル値)および選択可能な過電流保護レベル
  • 過電圧、低電圧、過電流、および短絡状態に対するプログラム可能な検出/回復時間
  • EEPROMで維持される構成/キャリブレーション・レジスタ
  • オープンワイヤバッテリー接続検出
  • チャージポンプ内蔵の充電/放電FET駆動回路により、ハイサイドNチャネルFETをサポート
  • セルバランシングでは、内部ステートマシンまたはオプションの外部MCUを備えた外部FETを使用
  • 非アクティブ期間の後、低電力状態に入り、充電または放電電流検出により、通常のスキャンレートを再開

説明

ISL94202は、3セルから8セルの直列接続をサポートするバッテリパックモニタICで、バッテリ監視とパック制御を提供します。領域外状態からの自動シャットダウンとリカバリを提供し、パック・セル・バランシングを自動的に制御します。スタンドアロン・ユニットとして高度な構成が可能ですが、オプションの外部マイクロコントローラ(MCU)とともに使用することもでき、I2Cインタフェースを介してISL94202と通信します。 ISL94202はパラレルおよび直列の両方のパワーFET構成で動作します。

パラメータ

属性値
Cells Supported (#)3 - 8
Pack Voltage (Op)4 - 36
Cell Balancing FETsExternal (Built-in Drivers)
Integrated Current Sense/DetectionHigh Side
Charge/Discharge FET ControlYes
Charge/Discharge FET ArrangementBoth
Charge/Discharge FET LocationHigh Side
IS (mA)0.348
Sleep/Reset Mode Current (µA)13
Stand Alone CapableState Machine
Internal ADC (bits)14
Daisy ChainNo
GPI+GPIOs (#)2
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN6.0 x 6.0 x 0.75480.4

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
Smart Travel Bag Block Diagram
スマートスーツケース
AI搭載のスマートスーツケースで、物体検出とハンズフリーの利便性を備えています。
Interactive block diagram of the hand blender features 8-cell BMS, AC/DC 100W charger with QR topology, and MCU which controls a single-phase BLDC motor.
コードレスブラシレスDCハンドブレンダ
急速充電、ブラシレスDCモータ、マルチスピードコントロールを備えた、軽量で多用途のコードレスハンドブレンダ。
Cordless leaf blower system interactive block diagram features a low-power MCU and smart gate driver offering adjustable speeds, rechargeable battery, and versatile design.
コードレスリーフブロワ
20Vコードレスリーフブロワは、調整可能な速度、スマートモータ、充電式バッテリ、および用途の広いデザインを特長としています。
Cordless vacuum cleaner system interactive block diagram features a ultra-low power MCU and smart gate driver for versatile, scalable designs.
コードレス掃除機
BLDCモータは、真空からファンまで、スマートな制御と長寿命を特長とする、効率的で汎用性の高いツールを提供します。

その他アプリケーション

  • 電動ツール
  • バッテリーバックアップシステム
  • 軽電気自動車
  • ポータブル機器
  • エネルギー蓄積システム
  • ソーラーファーム
  • 医療機器
  • 病院用ベッド
  • 監視装置
  • 換気装置

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL94202IRTZActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
TQFN1ku | $4.9548#Tube1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIATAIWAN
ISL94202IRTZ-TActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
TQFN1ku | $4.9548#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIATAIWAN
ISL94202IRTZ-T7ActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
TQFN1ku | $4.9548#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIATAIWAN
ISL94202IRTZ-T7AActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
TQFN1ku | $10.8848#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIATAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

ナレッジベース

  1. ISL94202のRGO出力にはどれくらいの大きさのコンデンサを配置できますか?

    最終更新日:2023/11/10 Question: ISL94202のRGO出力にはどれくらいの大きさのコンデンサを配置できますか? Answer: 20uFまでは許容可能 ...

  2. ISL94202バッテリーパックモニターの推奨電源シーケンスは?

    最終更新日:2023/11/10 Question: 私の ISL94202 ボードには、Vbatt および Vcell 信号用のコネクタと、バッテリー パックの V+ および V- 用の 2 ...

  3. GUI の [電圧の読み取り] ボタンをクリックすると、ISL94202 評価ボードの GUI に次のエラー メッセージが表示された場合はどうすればよいですか?

    最終更新日:2023/11/10 Question: GUI の [電圧の読み取り] ボタンをクリックすると、ISL94202 評価ボードの GUI に”Run-time error “13”: Type mismatch, when I click the ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (10件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。